Сервоинвертор 9400 HighLine
Сервоинвертор 9400 HighLine предназначен для прецизионного, динамичного управления перемещениями, обеспечивая при этом впечатляющие результаты при выполнении сложных задач управления машинами, а также одноосевыми или многоосевыми системами. Благодаря хорошо продуманной концепции монтажа устройства отличаются очень простой установкой.
При этом полностью выполнены требования Директивы по экологическому проектированию и стандарта EN IEC 61800-9-2.
Достоинства
- Вход резольвера и универсальный вход на несколько энкодеров
- Поддержка синхронных и асинхронных двигателей
- Гибко настраиваемая функциональность благодаря соединению функциональных блоков
- Универсальные и свободно конфигурируемые технологические функции, например, для позиционирования стола, управления позиционированием, поддержка электронных редукторов и кулачков
- Масштабируемые функции безопасности
Технические данные и особенности
Технические данные | Одиночный привод: 0.37…240 кВт Мульти-привод: 0.37…30 кВт |
---|---|
Возможности подключения | 3 фазы 230 В перем. тока (одиночный привод) 3 фазы 400 В перем. тока (одиночный привод) 3 фазы 480 В перем. тока (одиночный привод) Тормозной резистор (одиночный привод) Подключение двигателя (одиночный привод / мульти-привод) 9 цифровых входов 4 цифровых выхода 2 аналоговых входа 2 аналоговых выхода Безопасные входы для подключения датчиков системы безопасности Безопасные выходы для безопасной обратной связи Управление стопорным тормозом Вход резольвера для обратной связи (двигатель) Вход мульти-энкодера для обратной связи (двигатель) или в качестве дополнительной системы энкодеров линейного перемещения Подключение энкодерных систем, связанных с обеспечением безопасности |
Связь | CANopen DeviceNet EtherCAT Ethernet EtherNet/IP PROFIBUS PROFINET Шина безопасности FSoE Шина безопасности PROFIsafe на базе PROFINET Работа с ПЛК безопасности |