Сервоинвертор i700 предназначен для динамического управления перемещениями и применения в многоосевых системах. Взаимосвязанная система из одно- или двухосевых устройств соответствующим образом подобранных поставщиков в сочетании с использованием наших контроллеров — оптимальный выбор для применения в сфере автоматизации.

Поставляемые нами контроллеры, например, c520, обеспечивают простое решение высокотехнологичных задач управления и координации перемещения нескольких осей с высокими динамическими характеристиками. Таким образом, на базе наших программных модулей могут быть реализованы современные модульные системы управления машинами.

Сервоинвертор i950 cabinet может использоваться вместо модели i700 при необходимости расширения диапазона мощности до 22–110 кВт.

Достоинства

  • Встроенное подключение шины пост. тока
  • Малая габаритная ширина — от 50 мм для двухосевых устройств
  • Осевые модули способны выдерживать многократные перегрузки при пиковых выходных токах от 5 до 64 A, двойные оси — до 32 A
  • Функция автонастройки для быстрой и простой настройки контроллера
  • Функция безопасного отключения момента (STO)

Технические данные и особенности (осевые модули)

Технические данные
Одноосевой: 0.75 ... 15 кВт
Двухосевой: 0.75 ... 7.5 кВт
Возможности подключения
Диапазон напряжения пост. тока: 260...775 B перем. тока
(подключение к централизованной сети электропитания с помощью модулей питания)
2 цифровых входа
Управление стопорным тормозом
мониторинг температуры двигателя
Вход резольвера / мульти-энкодера для обратной связи (двигатель)
Связь
EtherCAT

Технические данные и особенности (модули питания)

Технические данные
Выходное напряжение: пост. тока
Номинальный ток шины пост. тока: 30 и 60 А
Возможности подключения
3 фазы 230 В пер. тока
3 фазы 400 В пер. тока
3 фазы 480 В пер. тока
Тормозной резистор
3 цифровых входа (с фиксированной функцией)
2 цифровых выхода (с фиксированной функцией)
Регламент-ЕС-об-изделиях-двойного-назначения

Сконфигурировать продукт

Поддержка продукта

Контактная форма