Сервоинвертор i750 cabinet обеспечивает все необходимое для точного динамического управления движением в сложных многоосевых системах. Применение расширенных функций безопасности и однопроводной технологии позволяет добиться существенного снижения сложности проводного соединения и управления. Инновационные концепции управления движением реализуются посредством интеллектуальных функций, основанных на анализе данных, и технологий промышленного Интернета вещей (IIoT).

Устройства i750 cabinet, как одно-, так и двухосевого исполнения, с соответствующим блоком питания органично вписываются в систему автоматизации Lenze. Преимущества инвертора проявляются в многочисленных областях применения при использовании его совместно с контроллерами Lenze и пакетом прикладного программного обеспечения FAST. Широкий спектр оборудования, программного обеспечения, инженерно-технических услуг и цифровых сервисов обеспечивает реализацию интегрированных систем автоматизации с любой степенью масштабирования — от облачных решений до приводных валов.

При необходимости работы в более высоком диапазоне мощностей (22...110 кВт) вместо сервоинвертора i750 cabinet может использоваться модель i950.

Достоинства

  • Встроенное подключение шины пост. тока
  • Малая габаритная ширина — от 50 мм для двухосевых устройств
  • Осевые модули способны выдерживать многократные перегрузки при пиковых выходных токах от 5 до 64 A, двойные оси — до 32 A
  • Интегрированная функциональная безопасность и однопроводная технология (OCT)
  • Функция автонастройки для быстрой и простой настройки параметров контроллера

Технические данные и особенности (осевые модули)

Технические данные

Одноосевой: 1.1 ... 15 кВт
Двухосевой: 1.1 ... 7.5 кВт

Возможности подключения

Диапазон напряжения пост. тока: 260...775 B перем. тока
(подключение к централизованной сети электропитания с помощью модулей питания)
2 цифровых входа
Управление стопорным тормозом
мониторинг температуры двигателя
Вход резольвера / мульти-энкодера для обратной связи (двигатель)

Связь

EtherCAT

Технические данные и особенности (модули питания)

Технические данные

Выходное напряжение: пост. тока
Номинальный ток шины пост. тока: 30 и 60 А

Возможности подключения

3 фазы 230 В пер. тока
3 фазы 400 В пер. тока
3 фазы 480 В пер. тока
Тормозной резистор
3 цифровых входа (с фиксированной функцией)
2 цифровых выхода (с фиксированной функцией)

i750_cabinet_multi_axis_servo_inverter

Сконфигурировать продукт

Поддержка продукта

Контактная форма