Frekvenčný menič 8400 StateLine
Frekvenčný menič 8400 StateLine je vhodný na úpravu rýchlosti jednoduchým ovládaním pohybu.
Požiadavky smernice o ekodizajne, norma EN IEC 61800-9-2, sú splnené.
Oblasti použitia: zariadenia na krížový prenos, paletizátory (intralogistika), extrudéry (plastový priemysel), plniace systémy (obalový priemysel) atď.
Upozornenia
- Pre úlohy pohonu so spätnou väzbou na rýchlosť alebo bez nej
- Integrované riadenie brzdenia
- funkcia úspory energie (VFC-Eco)
Technické údaje a funkcie
Technické údaje | 0.25 ... 45 kW |
---|---|
Pripojenia | 1 AC 230 V 3 AC 400 V 3 AC 480 V 5x digitálny vstup 1x digitálny výstup 1x analógový vstup 1x analógový výstup 1x NO/NC relé Pripojenie jednosmernej zbernice (typy 400-V) Kontrola teploty motora |
Komunikácia | CANopen EtherCAT EtherNet/IP POWERLINK PROFIBUS PROFINET |