Frekvenčný menič SMVector IP65
Frekvenčný menič SMVector IP65 je vďaka vysokému stupňu ochrany ideálne vhodný na decentralizovanú montáž na stenu.
Požiadavky smernice o ekodizajne, norma EN IEC 61800-9-2, sú splnené.
Oblasti použitia: výrobné zariadenia v potravinárskom priemysle, pohony vo vonkajších priestoroch atď.
Upozornenia
- Rôzne verzie krytov
- LED displej
- Vysoký stupeň ochrany IP65
Technické údaje a funkcie
Technické údaje | 0.37 ... 22 kW |
---|---|
Pripojenia | 1 AC 120 V 1 AC 230 V 3 AC 230 V 3 AC 400 V 3 AC 480 V 3 AC 600 V 5x digitálny vstup 1x digitálny výstup 1x analógový vstup 1x analógový výstup 1x NO/NC relé |
Komunikácia | CANopen DeviceNet EtherNet/IP LECOM Modbus RTU PROFIBUS |
Enter a material number to get more detailed information