Frekvenčný menič 8400 TopLine
Frekvenčný menič 8400 TopLine so servo vlastnosťami je vhodný pre dynamické pohyby.
Požiadavky smernice o ekodizajne, norma EN IEC 61800-9-2, sú splnené.
Upozornenia
- Servo riadiaca jednotka so spätnou väzbou aj pre synchrónne motory
- Osová zbernica pre elektrický hriadeľ
- Voliteľne dostupné s funkciou „Bezpečné vypnutie momentu (STO)“
Technické údaje a funkcie
Technické údaje | 0.25 ... 45 kW |
---|---|
Pripojenia | 1 AC 230 V 3 AC 400 V 3 AC 480 V DC zbernica 455 ... 775 V (verzia 3 AC 400/480 V) Brzdový odpor Pripojenie motora (samostatný pohon/viacnásobný pohon) 8x digitálny vstup 4x digitálny výstup 2x analógový vstup 2x analógový výstup 1x NO/NC relé Bezpečné vstupy pre pripojenie bezpečnostných senzorov Bezpečné výstupy pre bezpečnú spätnú väzbu Vstup pre spätnú väzbu rozkladača (motor) Vstup pre spätnú väzbu multi-kódovača (motor) alebo ako prídavný systém kódovačov posunu |
Komunikácia | Osová zbernica CANopen EtherCAT EtherNet/IP POWERLINK PROFIBUS PROFINET |
Enter a material number to get more detailed information