Servo menič 9400 HighLine je vhodný na presné, dynamické pohyby a poskytuje pôsobivé výsledky pre náročné úlohy strojov a jednoosové alebo viacosové aplikácie. Premyslená koncepcia montáže umožňuje jednoduchú inštaláciu a montáž zariadení.

Požiadavky smernice o ekodizajne, norma EN IEC 61800-9-2, sú splnené.

Upozornenia

  • Vstup rezolvera a univerzálny vstup multienkodéra
  • Podporuje synchrónne a asynchrónne motory
  • Flexibilne prispôsobiteľná funkčnosť prostredníctvom prepojenia funkčných blokov
  • Rôzne a voľne konfigurovateľné technologické funkcie, napr. na tabuľkové polohovanie, polohovacie ovládače, elektronické prevody, vačky
  • Škálovateľné bezpečnostné funkcie

Technické údaje a funkcie

Technické údaje

Samostatný pohon: 0.37 ... 240 kW

Viacnásobný pohon: 0.37 ... 30 kW

Pripojenia

3 AC 230 V (samostatný pohon)

3 AC 400 V (samostatný pohon)

3 AC 480 V (samostatný pohon)

Brzdový odpor (samostatný pohon)

Pripojenie motora (samostatný pohon/viacnásobný pohon)

9x digitálny vstup

4x digitálny výstup

2x analógový vstup

2x analógový výstup

Bezpečné vstupy pre pripojenie bezpečnostných senzorov

Bezpečné výstupy pre bezpečnú spätnú väzbu

Riadiaca jednotka pridržiavacej brzdy

Vstup pre spätnú väzbu rozkladača (motor)

Vstup pre spätnú väzbu multi-kódovača (motor) alebo ako prídavný systém kódovačov posunu

Pripojenie bezpečnostných systémov snímačov

Komunikácia

CANopen

DeviceNet

EtherCAT

Ethernet

EtherNet/IP

PROFIBUS

PROFINET

Bezpečnostná zbernica FSoE

Bezpečnostná zbernica PROFIsafe na PROFINET

Prevádzka s bezpečnosťou PLC

Nariadenie-ES-o-dvojakom-použití
Enter a material number to get more detailed information

Nakonfigurovať produkt

Do you have any questions?

Product support

Kontaktní formulář