Skriňový servomenič i700 je vhodný na dynamické riadenie pohybu a viacosové aplikácie. Prepojený systém jednoosových alebo dvojosových zariadení je v kombinácii s vhodným dodávateľom a našimi riadiacimi jednotkami správnou voľbou pre automatizačné aplikácie.

Naše riadiace jednotky, ako napríklad c520, možno pohodlne použiť na riešenie takmer všetkých úloh riadenia koordinovaného pohybu viacerých osí s vysokou dynamikou. Na základe našich softvérových modulov tak možno realizovať moderné a modulárne riadenie strojov.

Skriňový servomenič i950 možno použiť ako rozšírenie výkonu skriňového servomeniča i700 v rozsahu od 22 do 110 kW.

Upozornenia

  • Integrované pripojenie medziobvodu
  • Malá celková šírka od 50 mm pre dvojitú os
  • Moduly osí schopné viacnásobného preťaženia pre špičkové výstupné prúdy od 5 do 64 A, dvojité osi až do 32 A
  • Funkcia automatického ladenia pre rýchle a ľahké nastavenie riadiacej jednotky
  • Bezpečnostná funkcia „Bezpečné vypnutie momentu (STO)“

Technické údaje a funkcie (osové moduly)

Technické údaje
Jedna os: 0.75 ... 15 kW
Dvojitá os: 0.75 ... 7.5 kW
Pripojenia
Rozsah napájania DC: 260 ... 775 V
(centrálne sieťové pripojenie cez napájacie moduly)
2x digitálny vstup
Riadiaca jednotka pridržiavacej brzdy
Kontrola teploty motora
Vstup pre spätnú väzbu rozkladača/multi-kódovača (motor)
Komunikácia
EtherCAT

Technické údaje a funkcie (napájacie moduly)

Technické údaje
Výstupné napätie: DC
Menovitý prúd DC zbernice: 30 A a 60 A
Pripojenia
3 AC 230 V
3 AC 400 V
3 AC 480 V
Brzdový odpor
3 x digitálny vstup (trvalo priradený)
2 x digitálny výstup (trvalo priradený)
Nariadenie-ES-o-dvojakom-použití

Nakonfigurovať produkt

Podpora výrobku

Kontaktní formulář