Servo menič i750 cabinet poskytuje všetko na presné a dynamické riadenie pohybu v komplexných viacosových aplikáciách. Pokročilé bezpečnostné funkcie a technológia jedného kábla (OCT) znižujú zložitosť zapojenia a ovládania. Inteligentné funkcie založené na dátach a IIoT umožňujú inovatívne koncepcie riadenia pohybu.

i750 cabinet so zodpovedajúcim zásobovačom bez problémov zapadá do automatizačného systému Lenze vo variácii s jednou alebo dvomi osami. Silné stránky meniča sa prejavujú v mnohých aplikáciách v kombinácii s riadiacimi jednotkami Lenze a aplikačným softvérovým balíkom FAST. Škálovateľná ponuka hardvéru, softvéru, inžinierskych služieb a digitálnych služieb podporuje realizáciu integrovaných automatizačných systémov od cloudu až po hnací hriadeľ.

Ako rozšírenie výkonu servo meniča i750 cabinet v rozsahu 22... 110 kW možno použiť servo menič i950 cabinet.

Upozornenia

  • Integrované pripojenie medziobvodu
  • Malá celková šírka od 50 mm pre dvojitú os
  • Moduly osí schopné viacnásobného preťaženia pre špičkové výstupné prúdy od 5 do 64 A, dvojité osi až do 32 A
  • Integrovaná funkčná bezpečnosť a technológia OCT (One Cable Technology)
  • Funkcia automatického ladenia na rýchle a jednoduché nastavenie riadiacej jednotky

Technické údaje a funkcie (osové moduly)

Technické údaje

Jedna os: 1.1 ... 15 kW
Dvojitá os: 1.1 ... 7.5 kW

Pripojenia

Rozsah napájania DC: 260 ... 775 V
(centrálne sieťové pripojenie cez napájacie moduly)
2x digitálny vstup
Riadiaca jednotka pridržiavacej brzdy
Kontrola teploty motora
Vstup pre spätnú väzbu rozkladača/multi-kódovača (motor)

Komunikácia

EtherCAT

Technické údaje a funkcie (napájacie moduly)

Technické údaje

Výstupné napätie: DC
Menovitý prúd DC zbernice: 30 A a 60 A

Pripojenia

3 AC 230 V
3 AC 400 V
3 AC 480 V
Brzdový odpor
3x digitálny vstup (trvalo priradený)
2x digitálny výstup (trvalo priradený)

i750_cabinet_multi_axis_servo_inverter

Nakonfigurovať produkt

Podpora výrobku

Kontaktní formulář