Trojfázové motory IE2/IE3 m500 + i550 motec
S integrovaným meničom i550 motec, trojfázové motory m550-H s vysokou účinnosťou IE2 pokrývajú rozsah výkonov od 0.25 ... 0.55 kW.
S integrovaným meničom i550 motec, trojfázové motory m550-P s prémiovou účinnosťou IE3 pokrývajú rozsah výkonov od 0.75 ... 5.5 kW.
Upozornenia
- Triedy energetickej účinnosti pre ekonomické a perspektívne použitie v mnohých aplikáciách a krajinách
- Škálovateľný modulárny systém na optimálne prispôsobenie požiadavkám stroja
- Jednoduché pripojenie cez svorkovnicu alebo bežné konektory na rýchle uvedenie do prevádzky
- Regulácia otáčok prostredníctvom integrovaného meniča umožňuje univerzálne využitie
- Optimalizované na použitie ako prevodovkové motory s prevodovkami g500
Technické údaje a funkcie
Technické údaje | 0.25 ... 5.5 kW 1.7 ... 35 Nm |
---|---|
Verzia | B3 B5 B14 |
Spätná väzba | bez Inkrementálny snímač |