S priemyselným PC v800-C sa dajú realizovať strojové vizualizácie. Rôzne uhlopriečky obrazoviek a výkony procesorov sú prispôsobené nevyhnutným požiadavkám moderných vizualizačných systémov a sú vhodné pre akýkoľvek návrh stroja. Všetky zariadenia sú vybavené viacdotykovými sklenenými snímačmi, ktoré sú vhodné na používanie v rukaviciach. Operačný program sa dá vytvoriť intuitívne pomocou inžinierskeho softvéru VisiWinNET®.

Upozornenia

  • Stupeň ochrany IP65 vpredu, ľahké čistenie
  • Displej s vysokým rozlíšením Full HD 17.3" a 24"
  • Vychádza z hygienického vyhotovenia, žiadne viditeľné skrutky
  • Moderná verzia zariadenia
  • Voliteľná spínacia skrinka

Technické údaje a funkcie (2. generácia)

Procesor
Intel® Celeron® Processor 2980U
Intel® Core™ i5-4300U Processor
Operačný systém
Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC
Displej
17.3" (43.9 cm), 1920 × 1080 pixelov
24" (61 cm), 1920 × 1080 pixelov
Kapacitný sklenený povrch s viacdotykovým ovládaním
Komunikácia
Ethernet 1000 Mbps, 2-portový prepínač
Enter a material number to get more detailed information

Nakonfigurovať produkt

Do you have any questions?

Product support

Kontaktní formulář