Estetické vizualizácie strojov v modernom dizajne, ktoré sa dajú aj intuitívne ovládať, sú čoraz dôležitejšie. S webovým panelom v450 a našou webovou ponukou, ktorá pozostáva z nástroja na projektovanie EASY UI Designer a FAST UI Runtime na riadiacich jednotkách c430, c520 a c550, ponúkame riešenie pre takéto vizualizácie.

Webový panel v450 má úplne uzavretý kryt s krytím IP67, preto je vhodný pre flexibilné aplikácie. Možno ho namontovať na nosné rameno, na stenu alebo na stenu rozvádzača. Náročnosť na kabeláž je minimálna, pretože komunikácia a napájanie prebiehajú prostredníctvom napájania cez Ethernet (PoE). Rozhranie USB je k dispozícii prostredníctvom adaptérového kábla.

Upozornenia

  • TFT farebný displej vo veľkosti 7", 10.1" a 15.6"
  • Robustná viacdotyková sklenená predná strana
  • Stupeň ochrany IP67
  • Moderný a tenký dizajn
  • Napájanie cez ethernet (PoE) kvôli jednoduchej kabeláži

Technické údaje a funkcie

Procesor

i.MX8M Mini Quad ARM Cortex-A53 (1.60 GHz)

Operačný systém

Linux

Displej

7" (17.8 cm), 1024 × 600 pixelov
10.1" (25.7 cm), 1280 × 800 pixelov
15.6" (39.6 cm), 1366 × 768 pixelov
Kapacitný sklenený povrch s viacdotykovým ovládaním

Komunikácia

Ethernet 10/100 Mbps

Enter a material number to get more detailed information

Nakonfigurovať produkt

Do you have any questions?

Product support

Kontaktní formulář