Systém I/O 1000
Systém I/O 1000 ponúka presné riadenie vstupných a výstupných modulov vrátane importu vstupov dotykových sond, ktoré sú potrebné na synchronizované pohyby v cyklických výrobných procesoch. Minimálny interný čas cyklu v kombinácii s časovou pečiatkou zaručuje, že systém I/O 1000 spĺňa aj tie najvyššie požiadavky na presnosť.
Upozornenia
- Jednoduchá montáž na lištu DIN
- Jednoduchá elektroinštalácia
- 12.5 mm tenké I/O moduly s 8 bodmi pripojenia
Technické údaje a funkcie
Komunikácia | EPM-S110 - CANopen EPM-S120 - PROFIBUS EPM-S131 - EtherCAT EPM-S140 - PROFINET |
---|---|
Pripojenia | EPM-S200 - 2 digitálne vstupy EPM-S201 - 4 digitálne vstupy EPM-S202 - 8 digitálnych vstupov EPM-S203 - 4 digitálne vstupy, trojvodičový vodič EPM-S204 - 2 digitálne vstupy, negatívne prepínanie EPM-S205 - 4 digitálne vstupe, negatívne prepínanie EPM-S206 - 8 digitálnych vstupov, negatívne prepínanie EPM-S207 - 2 digitálne vstupy, 2 µs EPM-S208 - 4 digitálne vstupy, 2 µs EPM-S209 - 8 digitálnych vstupov, 0,5 ms EPM-S210 - 8 digitálnych vstupov, diagnostika EPM-S300 - 2 digitálne výstupy EPM-S301 - 4 digitálne výstupy EPM-S302 - 8 digitálnych výstupov EPM-S303 - 2 digitálne výstupy, negatívne prepínanie EPM-S304 - 4 digitálne výstupy, negatívne prepínanie EPM-S305 - 8 digitálnych výstupov, negatívne prepínanie EPM-S306 - 2 digitálne výstupy, 2 A EPM-S308 - 2 digitálne výstupy, relé 230 V EPM-S309 - 4 digitálne výstupy, 2 A EPM-S310 - 2 digitálne výstupy, 2 µs EPM-S311 - 4 digitálne výstupy, 2 µs EPM-S312 - 8 digitálnych výstupov, diagnostika EPM-S400 - 2 analógové vstupy, 0 ... 10 V DC EPM-S401 - 4 analógové vstupy, 0 ... 10 V DC EPM-S402 - 2 analógové vstupy, 0/4 ... 20 mA EPM-S403 - 4 analógové vstupy, 0/4 ... 20 mA EPM-S404 - 4 analógové vstupy, odpor EPM-S405 - 2 analógové vstupy, termo EPM-S406 - 2 analógové vstupy, -10 ... 10 V DC EPM-S408 - 2 analógové vstupy, 0/4 ... 20 mA EPM-S409 - 2 analógové vstupy, 0/4... 20 mA, izolované EPM-S410 - 2 analógové vstupy, 0/4... 20 mA, senzor EPM-S411 - 1 analógový vstup, tenzometer EPM-S412 - 4 analógové vstupy, 0... 10 V DC, 16 bitov EPM-S413 - 4 analógové vstupy, 0/4... 20 mA, 16 bitov EPM-S414 - 4 analógové vstupy, - 10... 10 V DC EPM-S415 - 2 analógové vstupy, tepelná (kompenzácia) EPM-S416 - 3 fázy 230/400 V, 5 A EPM-S500 - 2 digitálne výstupy, 0 ... 10 V DC EPM-S501 - 4 digitálne výstupy, 0 ... 10 V DC EPM-S502 - 2 digitálne výstupy, 0/4 ... 20 mA EPM-S503 - 4 digitálne výstupy, 0/4 ... 20 mA EPM-S504 - 2 analógové výstupy, 0/4... 20 mA, 16 bitov EPM-S505 - 4 analógové výstupy, - 10... 10 V DC EPM-S600 - 1-násobné počítadlo 24 V/1 DO EPM-S601 - 2-násobné počítadlo 24 V EPM-S602 - 1-násobné počítadlo 5 V EPM-S603 - 2-násobné počítadlo 24 V EPM-S604 - SSI rozhranie EPM-S606 - meranie frekvencie EPM-S620 - PWM výstup EPM-S640 - RS232 EPM-S650 - RS422/485 EPM-S700 - hlavné napájanie (prepájač zberníc) EPM-S701 - I/O prívod EPM-S702 - I/O a dodávky elektroniky |
Enter a material number to get more detailed information