S asynchronními motory m550 a m540 nabízíme pro Vaše stroje perspektivní pohonné řešení. Kromě toho splňují zákonné požadavky nejdůležitějších regionů světa, jako jsou USA, Evropa a Asie.

IE2 asynchronní motory m550-H pokrývají rozsah výkonu 0.12 ... 0.55 kW a jsou dle IE2 velmi účinné.

IE3 asynchronní motory m550-P pokrývají rozsah výkonu 0.75 ... 22 kW a mají prémiovou účinnost podle IE3.

IE3 asynchronní motory m540-P pokrývají rozsah výkonu 30 ... 55 kW a mají prémiovou účinnost podle IE3.

Nejdůležitější vlastnosti

  • Třídy energetické efektivity pro hospodárné a do budoucnosti zabezpečené používání v různých aplikacích a zemích
  • Škálovatelný modulární systém pro optimální přizpůsobení požadavkům stroje
  • Jednoduché připojení prostřednictvím svorkovnice nebo standardních konektorů pro rychlé uvedení do provozu
  • Optimalizované pro použití jako elektropřevodovky v kombinaci s převodovkami řady g500 a měniči frekvence i510 cabinet, i550 cabinet a i550 protec

Technické údaje a vlastnosti

Technické údaje
0.12 ... 55 kW
1 ... 142 Nm
Provedení
B3
B5
B9
B14
Zpětná vazba
bez
Resolver
Snímač absolutní hodnoty
Inkrementální snímač
Inkrementální snímač s bezpečnostními funkcemi

Téměř všechny trhy mají své požadavky na minimální účinnost třífázových motorů. Proto jsme pro Vás připravili přehled takovýchto územně specifických požadavků. Zde si ho můžete stáhnout:

Směrnice-o-ekodesignu
Podrobnější informace získáte po zadání materiálového čísla

Konfigurace výrobku

Máte nějaké dotazy?

Produktová podpora

Kontaktní formulář