Účinné kuželové elektropřevodovky jsou kompaktní a výkonné pohonné jednotky, které jsou optimalizované pro provoz s měniči frekvence při frekvenci 120 Hz.

Energeticky účinné asynchronní motory MF optimalizované pro provoz s měničem jsou zvláště vhodné pro úkoly, které vyžadují velké rozsahy nastavení a zároveň malé konstrukční velikosti. Díky kuželové převodovce zvládají velké přípustné radiální síly, mají jemně odstupňované převodové poměry a malou torzní vůli.

Nejdůležitější vlastnosti

  • Vysoce účinná úhlová převodovka kompaktní konstrukce
  • Rozměry hřídelů dle standardů na trhu a normované příruby
  • Vzájemně sladěný pohonný systém s měničem frekvence i550 motec

Technické údaje a vlastnosti

Technické údaje

0.55 ... 22 kW
8 ... 4300 Nm
Maximální převodový poměr: i=2935

Provedení

2-, 3- a 4stupňové

Podrobnější informace získáte po zadání materiálového čísla

Máte nějaké dotazy?

Produktová podpora

Kontaktní formulář