i750 Multiachs-Servoumrichter
Passgenaue Antriebstechnik für anspruchsvolle Automatisierungsaufgaben
Effizient, präzise, dynamisch
Schnelle Reaktionszeiten, absolute Bewegungsgenauigkeit, intelligente Algorithmen und maximale Produktivität gelten als Grundvoraussetzungen für wettbewerbsfähige Maschinenautomatisierung. Dank über 75 Jahren Erfahrung in der Antriebstechnik versteht Lenze diese Herausforderungen genau und bietet mit dem Multiachs-Servoumrichter i750 cabinet eine leistungsstarke Antwort für Motion-Control-Anwendungen.
Das volle Potenzial entfaltet der i750 in Verbindung mit Lenze-Steuerungen, was ihn zum unverzichtbaren Element für anspruchsvolle Automatisierungssysteme macht. Anwender profitieren von maximaler Genauigkeit und höherem Durchsatz.
Vielfältige Funktionen vereint in einem Gerät
Der neue Standard für Controller-based Motion
Der i750 cabinet löst im Verbund mit modernen Lenze-Steuerungen nahezu alle
Automatisierungsaufgaben für dynamische Mehrachsanwendungen. Die Produktreihe besteht aus
Versorgern, Einzel- und Doppelachsen, die im DC-Verbund betrieben werden. Charakteristisch sind
eine enge Baubreite und umfangreiche integrierte Sicherheitstechnik.

Passgenau und modular
Begegnen Sie steigenden
Maschinenanforderungen mit einer
passgenauen Lenze-Steuerung. Wir skalieren
nicht in Funktion, sondern in Performance
für maximale Flexibilität und modulare
Maschinenkonzepte.

50 % weniger
Installationsaufwand
Aufgrund einer geringeren Kabelvarianz dank
zukunftsweisender Einkabeltechnologie
gewinnen Sie mehr Zeit und sparen zusätzlich
Platz durch weniger Anschlüsse.

Hohe Dynamik in jeder Situation
Mit den Motorreihen MCS und m850 stehen
Motor- und Getriebemotoren mit
hochauflösendem HIPERFACE DSL bereit, für
ein vollständiges Antriebssystem in
hochdynamischen Anwendungen.

Der Experte steckt in der Software
Vordefinierte und getestete Sofwaremodule in
der Application Software Toolbox Lenze FAST
reduzieren Entwicklungs- und
Inbetriebnahmezeiten deutlich. Mit der Auto-
Tuning-Funktion gelingt Antriebsoptimierung in
nur 60 Sekunden.

Platzersparnis im Schaltschrank
Mit einer geringen Breite von gerade einmal 50
mm für eine Doppelachse (+ 50 mm für eine
Versorgungseinheit) sparen Sie zusätzlichen
Platz im Schaltschrank.

Schutz von Mensch und Maschine
Mit Extended Safety-Funktionen wie
Safelylimited speed (SLS), Safe
direction (SDI) und Safely-limited
position (SLP) ergeben sich noch
umfangreichere Möglichkeiten
zur Absicherung von Maschinen-
funktionen.