Ästhetische Maschinenvisualisierungen in modernem Design, die zudem auch noch intuitiv bedienbar sind, gewinnen zunehmend an Bedeutung. Mit dem Web Panel v450 und unserem webbasierten Angebot, bestehend aus dem Projektierungstool EASY UI Designer und der FAST UI Runtime auf den Steuerungen c430, c520 und c550, bieten wir eine Lösung für solche Visualisierungen an.

Das Web Panel v450 hat ein rundum geschlossenes Gehäuse mit Schutzart IP67 und bietet sich deshalb für flexible Einsatzzwecke an. Es lässt sich am Tragarm, an einer Wand oder auch auf der Schaltschrankwand aufliegend montieren. Der Verkabelungsaufwand ist minimal, da Kommunikation und Spannungsversorgung über Power over Ethernet (PoE) erfolgen. Eine USB-Schnittstelle wird über ein Adapterkabel angeboten.

Highlights

  • TFT-Farbdisplay in 7", 10.1" und 15.6"
  • Robuste Multi-Touch-Glasfront
  • Schutzart IP67
  • Modernes und schmales Design
  • Power over Ethernet (PoE) für einfache Verkabelung

Technische Daten und Eigenschaften

Prozessor

i.MX8M Mini Quad ARM Cortex-A53 (1.60 GHz)

Betriebssystem

Linux

Display

7" (17.8 cm), 1024 x 600 Pixel
10.1" (25.7 cm), 1280 x 800 Pixel
15.6" (39.6 cm), 1366 x 768 Pixel
Kapazitive Glasoberfläche mit Multi-Touch

Kommunikation

Ethernet 10/100 MBit/s

Geben Sie eine Materialnummer ein, um weitere Detailinformationen zu erhalten

Produkt konfigurieren

Sie haben Fragen?

Produktsupport

Kontaktformular