URL:
/de-be/go/akb/201400328/0
9400 mit SM301 - Sicher abgeschaltetes Moment automatisch und Schutztürzuhaltung - Performance Level e
Funktion:
Sobald der…
URL:
/de-be/go/akb/201400321/0
Lenze OPC UA Server (Easy Starter) Inbetriebnahme V1.1
Frage: Was muss bei der Inbetriebnahme des Lenze OPC UA V1.10 Servers…
URL:
/de-be/go/akb/201400317/0
SM301 - Ergänzende Informationen zum Getriebefaktor
Frage:
Gibt es ergänzende Informationen zur Parametrierung des Lagegebers im…
URL:
/de-be/go/akb/201400277/0
Hinweis zum Klemmenanschlußplan des Bremsengleichrichters (MD, MH, MF)
Der Anschlußplan, der den Drehstrohmmotoren (MD, MH, MF) mit…
URL:
/de-be/go/akb/200604363/0
In welchem Umfang liegen für die Lenze Servomotoren MCS, MCA, MQA, MDxKA, MDSKS und MDFQA UL-Zulassungen vor?
Antwort: Für die Lenze…
URL:
/de-be/go/akb/200704247/0
Frequenzumrichter/Servo-Umrichter: Max. erreichbares Drehmoment u.U. bei U/f-Betrieb höher als bei Servoregelung?
Frage:Kann es…
URL:
/de-be/go/akb/200606910/0
Wie groß ist der Leistungsfaktor (cos phi) eines Frequenzumrichters?
Ist der Einsatz von Blindleistungskompensationsanlagen zur Korrektur…
URL:
/de-be/go/akb/200510788/0
Warum variiert der von den Nenndaten des Motors errechnete Wirkungsgrad von dem im Katalog abgedruckten Wert?
Motordaten - Angabe des…
URL:
/de-be/go/akb/200400527/0
Isolationsmessung am Drehstrommotor, Motorleitung, Antriebsregler
Treten im Antriebsregler wiederholt die Fehlermeldungen
• OC1…
URL:
/de-be/go/akb/20030752/0
Welche Vorteile besitzen Umrichter mit Gleichspannungszwischenkreis gegenüber welchen mit Gleichstrom-Zwischenkreis für den Betrieb von…
URL:
/de-be/go/akb/20010015/0
Aus welchem Grund werden Synchronmotoren bei Servoregelung praktisch nicht mit Inkrementalgeber oder einfachem Sin/Cos-Geber…
URL:
/de-be/go/akb/201400214/0
9400 mit SM301 - Sichere Türzuhaltung mit Positionsüberwachung - Performance Level e
Funktion:
Es ist nur möglich, die Tür-Zuhaltung…
URL:
/de-be/go/akb/201400193/0
Smart Motor App - Nutzer Hinweise
Frage:
Welche Störungen sind bei der Nutzung der Smart Motor App auf einem Android Smartphone oder…