Drives DataHub
Der Drives DataHub ist ein Softwarepaket, das ein Gateway zwischen Lenze-Umrichtern und einer IIoT-Schnittstelle herstellt. Die bestehende Prozesssteuerung läuft dabei unabhängig vom Drives DataHub und bleibt somit unberührt.
Es können alle gängigen Lenze-Umrichter ohne Anpassung der Geräte-Firmware angebunden werden. Über eine standardisierte, herstellerunabhängige Schnittstelle werden die Umrichterdaten in der geforderten Qualität einem überlagerten System via MQTT oder OPC UA zur Verfügung gestellt.
Der Drives DataHub realisiert somit die Verbindung zu sämtlichen Umrichtern des Lenze Portfolios und stellt die Daten übergeordneten Software-Diensten wie Asset Management oder Condition Monitoring über eine IIoT-Schnittstelle zur Verfügung.
Highlights
- Anbindung von bis zu 1000 Lenze-Umrichtern
- Verfügbar für Linux und Windows mit Docker-Container-Technologie
- Integrierte Oszilloskopfunktion mit Abtastraten bis 0.125 ms
Technische Daten und Eigenschaften
Kompatible Umrichter | Frequenzumrichter i5xx cabinet |
---|---|
Kompatible Feldbusse | EtherNet/IP |