Drives DataHub
Drives DataHub è un pacchetto software che crea un gateway tra gli inverter Lenze e un’interfaccia IIoT. Il controllo di processo in essere funziona indipendentemente da Drives DataHub e non viene pertanto interessato.
È possibile collegare tutti gli inverter Lenze più comuni senza dover aggiornare il firmware dei dispositivi. Tramite un’interfaccia standardizzata non vincolata a determinati produttori, i dati dell’inverter vengono forniti al sistema sovraordinato nella qualità richiesta, via MQTT.
Il Drives DataHub crea pertanto il collegamento a tutti gli inverter della gamma Lenze, mettendo i dati a disposizione dei servizi software sovraordinati, quali Asset Management o Condition Monitoring, via interfaccia IIoT.
Caratteristiche principali
- È possibile connettere fino a 1000 inverter Lenze
- Disponibile per sistemi operativi Linux e Windows, con tecnologia container Docker
- Funzione oscilloscopio integrata, con frequenza di campionamento fino a 0.125 ms
Dati tecnici e caratteristiche
Inverter compatibili | Inverter i5xx cabinet |
---|---|
Bus di campo compatibili | EtherNet/IP |
Docker Compose file V1.2 Download
Restrict oscilloscope file Download