Le Drives DataHub est un progiciel qui établit une passerelle entre les variateurs Lenze et une interface IIoT. La gestion des processus existante fonctionne alors de manière autonome par rapport au Drives DataHub, et elle n'est donc pas affectée.

Tous les variateurs classiques de Lenze peuvent être connectés sans adaptation du firmware de l'appareil. Avec une interface standardisée et indépendante du fabricant, les données du variateur sont mises à disposition d'un système maître dans la qualité requise via MQTT.

Drives DataHub réalise ainsi la connexion avec tous les variateurs de la gamme de Lenze et met les données à la disposition de services logiciels maîtres tels que Asset Management ou Condition Monitoring via une interface IIoT.

Points forts

  • Couplage jusqu'à 1000 variateurs Lenze
  • Disponible pour Linux et Windows avec technologie Docker-Container
  • Fonction oscilloscope intégrée avec taux de balayage jusqu'à 0.125 ms

Caractéristiques et données techniques

Variateurs compatibles

Variateur de vitesse i5xx cabinet
Variateur de vitesse i5xx protec
Variateur de vitesse i5xx motec
Variateur de vitesse 8400 StateLine
Variateur de vitesse 8400 HighLine
Variateur de vitesse 8400 TopLine
Variateur de vitesse 8400 protec
Variateur de vitesse 8400 motec
Servovariateur i950 cabinet
Servovariateur 9400 HighLine

Bus de terrain compatibles

EtherNet/IP
Modbus TCP
PROFINET

Current documentation and Docker Compose file

Veuillez saisir un numéro de matériel pour obtenir des informations plus détaillées

Vous avez des questions ?

Support Technique des Produits

Écrire à Lenze