Newsroom
Pressemitteilungen
Aktuelles
Blog
Whitepaper
Messen und Events
Newsletter
Karriere
Stellenangebote
Angebote für Schüler
Angebote für Studenten
Angebote für Berufseinsteiger
Angebote für Berufserfahrene
Downloads
Engineering Apps
Engineering Daten
Engineering software tools
Produktbezogene Application Knowledge Base Artikel
Produktbezogene Dokumentation
Zertifikate und Erklärungen
Online Tools
EASY Product Finder
Antriebsauslegung
Maschinenlösung
CAD Konfigurator
M-n Kennlinien
Produktwechsel
Smart Conveyor Calculator
Kontakt
Lenze in Deutschland
Lenze weltweit
Kontaktformular
Deutschland (Germany)
Deutsch
English
Land wechseln
Produkte
Produkte
Produkte
Produkte
IIoT
Steuerungen
Umrichter
Getriebemotoren
Motoren
Getriebe
Zubehör
Software
Lenze Selection
Lösungen
Lösungen
Lösungen
Lösungen
Systeme
Systeme
Systeme
Unsere Hardware
Unsere Hardware
Unsere Hardware
X4 Remote
Motion Control
IT meets OT
Automation
Sicherheitstechnik
Unsere Hardware
Unsere Software
Unsere Software
Unsere Software
NUPANO Open Automation Platform
OEE & Downtime Tracking
Maschinenvisualisierung
FAST Application Software Toolbox
EASY Engineering Tools
SMART Engineering Apps
Unsere Software
Unsere Brainware
Unsere Brainware
Unsere Brainware
Digital Solutions
Condition Monitoring
Digitaler Zwilling
Lenze Engineering Service
Lenze Performance Partner
Lenze Whitepaper
Unsere Brainware
Systeme
Mechatronik
Mechatronik
Mechatronik
Mechatronic Competence Campus
Dezentrale Drive Packages
Energieeffizienz
Smart Conveyor Calculator
Mechatronik
Brand Labeling
Branchen
Branchen
Branchen
Automobilindustrie
Automobilindustrie
Automobilindustrie
Referenzen
Automatisierungslösungen
Lösungsbeispiele
Digital Services
Energieeffizienz
Robuste Lösungen
Weltweiter Service
Automobilindustrie
Batterieproduktion
Converting- und Druckindustrie
Converting- und Druckindustrie
Converting- und Druckindustrie
Referenzen
Steigende Anforderungen
Automatisierungslösungen
Digital Services
Lösungsbeispiele
Weltweiter Service
Converting- und Druckindustrie
Fahrzeug-Waschanlagen
Flughafenlogistik
Flughafenlogistik
Flughafenlogistik
Referenzen
Lösungen Gepäcklogistik
Lösungen Frachtlogistik
Automatisierungslösungen
Energieeffizienz
Digital Services
Weltweiter Service
Flughafenlogistik
Glas, Stein und Keramik
Holzbearbeitung
HVAC-R
HVAC-R
HVAC-R
Ventilatoren, Staubabsaugung, Gebläse und Seitenkanalverdichter
Kältetechnik und Wärmepumpen
Kalt- , Warmwasser- und Ölpumpen
Vakuumpumpen
Druckluftkompressoren
HVAC-R
Kunststoffindustrie
Kurier Express Paket
Lagerlogistik
Lagerlogistik
Lagerlogistik
Referenzen
Lösungen Horizontale Fördertechnik
Lösungen Regalbediengeräte
Automatisierungslösungen
Energieeffizienz
Digital Services
Weltweiter Service
Lagerlogistik
Metallbearbeitung
Pumpen
Pumpen
Pumpen
Mobile Pumpen, Dosier-, Exzenterschnecken- und Hydraulikpumpen
Pumpen
Robotics
Textilindustrie
Textilindustrie
Textilindustrie
Referenzen
Softwarelösungen und Automatisierungslösungen
Digital Services
Lösungsbeispiele
Energieeffizienz
Robuste Lösungen
Weltweiter Service
Textilindustrie
Verpackungsindustrie
Verpackungsindustrie
Verpackungsindustrie
Referenzen
Steigende Anforderungen
Automatisierungslösungen
Digital Services
Lösungsbeispiele
Weltweiter Service
Verpackungsindustrie
Branchen
Referenzen
Referenzen
Referenzen
Converting und Druckindustrie
Converting und Druckindustrie
Converting und Druckindustrie
BST
Donghang Graphic Technology Inc.
DURST Group
D.W. Engineers
GIC
MAAN Engineering
Mendel RG Systems
Nikelman Druckmaschine
Relinquo Automation Pvt. Ltd.
Suddha Machineries and Industries PVT LTD
Converting und Druckindustrie
Flughafenlogistik
Lagerlogistik
Lagerlogistik
Lagerlogistik
bonArea
Savoye Logistikzentrum
Stöcklin Hochregallager
Vectron
Witron Lagerlogistik
Lagerlogistik
Textilindustrie
Textilindustrie
Textilindustrie
Dilmenler
Gilbos
MBK und DMS Dilmenler
Menzel Kompaktwaschanlage
Monforts Textilmaschinen
Nomaco Faservliesmaschinen
nsc.n schlumberger
Picanol Webmaschinen
Pro-SMH
Texpro
Zimmer Austria
Textilindustrie
Verpackungsindustrie
Verpackungsindustrie
Verpackungsindustrie
Citus Kalix Verpackungsmaschinen
DMK
Fricke Abfülltechnik
Kletec Eierverarbeitungsmaschinen
MAKRO MAKINA
Mondini
PAYPER
TechNikkels
Wolf Verpackungsmaschinen
XOX Retrofit Extruder
Verpackungsindustrie
Weitere Branchen
Weitere Branchen
Weitere Branchen
Bauer
HEGLA New Technology
KABTEC Prüfanlagen
Lisec
MFL
Schelling Sägezentrum
Weitere Branchen
Referenzen
Lösungen
Service
Service
Service
Service
Aftersales Service
Training
Training
Training
Präsenz Training
E-Learning
Online-Training
Training
Engineering service
Cyber Security
Cyber Security
Cyber Security
Cyber Security Statements
Cyber Security
Software Downloads
Software Downloads
Software Downloads
EASY Engineering Tools
SMART Engineering Apps
Engineering Daten
Software Downloads
Knowledge Base
Knowledge Base
Knowledge Base
Application Knowledge Base
Produktbezogene Dokumentation
Unternehmensbezogene Dokumentation
Knowledge Base
X4 Remote Support
Service
Support
Support
Unternehmen
Unternehmen
Unternehmen
Unternehmen
Unternehmensgruppe
Unternehmensgruppe
Unternehmensgruppe
Unser Ansatz
Unser Ansatz
Unser Ansatz
Qualitätsversprechen
Industrie 4.0
Unser Ansatz
Unsere Verantwortung
Unsere Verantwortung
Unsere Verantwortung
Verantwortung für Mitarbeiter
Gesellschaftliches Engagement
Hans und Clara Lenze Stiftung
Unsere Verantwortung
Unsere Kultur
Unser Management
Unsere Historie
Unsere Historie
Unsere Historie
Historie Lenze
100 Jahre Elisabeth Belling
Unsere Historie
Unternehmensgruppe
Globale Präsenz
Globale Präsenz
Globale Präsenz
Afrika
Afrika
Afrika
Lenze in Südafrika
Afrika
Amerika
Amerika
Amerika
Lenze in Brasilien
Lenze in Kanada
Lenze in Mexiko
Lenze in den USA
Amerika
Asien
Asien
Asien
Lenze in China
Lenze in Indien
Lenze in Korea
Lenze in den Philippinen
Lenze in Singapur
Lenze in der Türkei
Asien
Nordeuropa
Nordeuropa
Nordeuropa
Lenze in Dänemark
Lenze in Finnland
Lenze in Schweden
Nordeuropa
West- und Mitteleuropa
West- und Mitteleuropa
West- und Mitteleuropa
Lenze in Belgien
Lenze in Deutschland
Lenze in Estland
Lenze in Frankreich
Lenze in Lettland
Lenze in Litauen
Lenze in Österreich
Lenze in den Niederlanden
Lenze in Polen
Lenze in der Schweiz
Lenze im Vereinigten Königreich
West- und Mitteleuropa
Osteuropa
Osteuropa
Osteuropa
Lenze in Bulgarien
Lenze in Mazedonien
Lenze in Rumänien
Lenze in Russland
Lenze in Serbien
Lenze in der Slowakei
Lenze in Slowenien
Lenze in Tschechien
Lenze in Ungarn
Osteuropa
Südeuropa
Südeuropa
Südeuropa
Lenze in Italien
Lenze in Kroatien
Lenze in Mazedonien
Lenze in Spanien
Südeuropa
Globale Präsenz
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeit
WEEE-Richtlinie
Nachhaltigkeit
Compliance
Newsroom
Newsroom
Newsroom
Presseinformationen Lenze-Gruppe
Aktuelles
Whitepaper Lenze-Gruppe
Blog
Messen und Events
Newsletter
Newsroom
Karriere
Karriere
Karriere
Stellenangebote
Stellenangebote
Stellenangebote
Offene Stellen Deutschland
Offene Stellen in Polen
Offene Stellen Benelux und Vereinigtes Königreich
Offene Stellen Schweiz
Offene Stellen USA
Offene Stellen China
Stellenangebote
Arbeiten bei Lenze
Wir sind Lenze
Angebote für Berufserfahrene
Angebote für Berufseinsteiger
Angebote für Studenten
Angebote für Schüler
Karriere
Global Procurement
Unternehmen
Deutschland (Germany)
Deutsch
English
Land wechseln
Home
Application Knowledge Base
Artikel
Versions-Historie EASY UI Designer
Versions-Historie EASY UI Designer
Version V01.07.01.0000
Funktionserweiterungen:
Designer - Options: Umgehen eines Proxy Servers
Designer - Controls - User Controls: Benutzerfreundliche Erweiterungen
Behobene Funktionseinschränkungen:
nicht vorhanden
Funktionseinschränkungen:
FAST UI Runtime - License: Bei Projektablage in Git kommt es zu einem Lizenz-Problem
Runtime - Trends: showAxis und showLine können nicht unsichtbar gesetzt werden
Designer - Alarms: Nach dem Update von 1.5 auf 1.6 werden falsche Alarm Icons angezeigt
Alarms: Systemalarm sollte nicht verwendet werden
Controls - RadialInstrument: Auswahl Zeiger (Indicator) nicht möglich
Designer - Target Device Manager: Starten eines 2ten Client, aus dem Designer, ist nicht möglich
Designer: Gleichzeitiges Verschieben sehr vieler Controls über die Pfeiltasten führt zum Absturz
DesignTime - Controls - EmbeddedWebsite: URL Adressen die das Zeichen & enthalten werden falsch interpretiert
DesignTime: Startup-Dateien werden bei Projektaktualisierung nicht aktualisiert
Runtime: Seiten werden nicht angezeigt, wenn das Attribut "checked" bei mehr als einer Seite aktiviert wurde
Runtime - Trend: Bei ungültiger Konfiguration werden keine verständliche Fehlermeldungen im Browser ausgegeben
DesignTime - Pages/Views: Beim Hinzufügen bereits existierender Seiten im Projekt werden diese ohne Warnhinweis überschrieben
FAST UI Runtime - Historical alarms: Alle Status werden mit der Alarm-Gekommen-Zeit angezeigt.
Runtime - Client: Die Eigenschaft "Show Loading Symbol" funktioniert nicht zuverlässig
Runtime - Language: Die Rückfallsprache wird teilweise nicht dargestellt
Design Time: Der EASY UI Designer wird mit einer Exception geschlossen, wenn die angeschlossene Steuerung über "0x2022:035" im PLC Designer neu gestartet wird
Design Time: Windows 11 Update 22H2 verursacht Bluescreen
Design Time: EASY UI Designer startet nicht
Design Time - Controls: Border width Einheit wechselt nach Wert Eingabe auf die Einheit px
Design Time - Client - Controls: Reihenfolge eingefügter Controls zufällig
Design Time - Simulation: Der Web Client startet mit der Fehlermeldung "Error No License".
Runtime Client - Dialog - User Login: Die Anmeldung eines neuen Benutzers dauert ca. 5s
Design Time - Controls: Bestimmte Controls können nicht kopiert werden
Design Time - Variablen: Browsen und Hinzufügen einer Variablenzahl > Restriktion (z.B. 2000)
Design Time - Controls - NumericVarOut: Der Text aus der aktivierten Eigenschaft "UseVariableText" wird zur Entwicklungszeit im EASY UI Designer nicht angezeigt.
Design Time - Variables: Es können keine Variablen mehr importiert werden.
Design Time - IDE: Absturz der IDE, wenn die Funktion "Drehen" genutzt wird
Version V01.07.00.0000
Funktionserweiterungen:
Performance: Konfiguration der Vorlade-Option für eine schnellere Anzeige der Seiten
Behobene Funktionseinschränkungen:
Alarms: AlarmList zeigt keine LEM-Alarme an, bis Diagnose-Visu parallel gestartet wird
Controls: Kopieren und Einfügen von Steuerelementen welche ein ID-Tag haben, führt zu einer fehlerhaften HTML-Datei
Project Configurator: Aktivierung des Trendsystems in ein bestehendes Projekt <= EUID 1.5
Version V01.06.01.0000
Funktionserweiterungen:
Designer - Hintergrundfarbe des Designers kann angepasst werden
Behobene Funktionseinschränkungen:
Setup - Security: Installationsverzeichnis mit unzureichenden Rechten
Runtime - Navigation: Im Layout FixClassic and FixTop funktioniert die Navigation nicht
Version V01.06.00.0000
Funktionserweiterungen:
Trendsystem
AlarmLine - Zeilenumbruch kann für Alarminformationen in der Alarmzeile konfiguriert werden
Behobene Funktionseinschränkungen:
DesignTime: Kreuzreferenz im Server ist nach Projektupdate nicht verfügbar
DesignTime - Style: Eigenschaftenfenster enthält in der Styling-Ansicht nicht alle Eigenschaften
DesignTime: Submenü-Höhe erweitert sich nicht dynamisch
Runtime: Klick eines Elements im Dialog löst Click-Ereignis eines darunterliegenden Elements aus
FAST UI Runtime - Project Start: ServerProjectStartTimeout ohne Effekt
Design Time - LoadingSpinner: Erforderliche html Seiten werden nicht in ein aktualisiertes Projekt integriert
FAST UI Runtime: Sprachabhängige Einheitenumschaltung zeigt zu viele Dezimalstellen
Unit Switching - NumericVarOut: Variablenabhängige Einheitenumschaltung funktioniert erst beim zweiten Aufrufen der Seite
Version V01.05.00.0000
Funktionserweiterungen:
FAST UI Runtime: Neue Projektstartseite
Design Time: Britisches Englisch und amerikanisches Englisch sind als Standardsprachen wählbar
Design Time: Kopieren und Einfügen von Steuerelementen einschließlich Versatz
FAST UI Runtime: Sichere Kommunikation
FAST UI Runtime: Eingabe in die Keyboard-Dialoge über physische Tastatur möglich
FAST UI Runtime: Systemvariablen (Sprache, Seite, Benutzer) sind verfügbar
Design Time - Editor für Zuordnungstabellen
Web-Panel v430 ist im Projektkonfigurator verfügbar
Erstellung eines Visualisierungsprojekts für den c430
FAST UI Runtime: Ladesymbol
Integrität der Setup-Datei nach dem Download überprüfbar
Design Time - Übersetzungsmanager ist in der Toolbar verfügbar
Design Time: Neue Hilfe mit umfassenden Informationen
FAST UI Runtime: Gleichzeitige Quittierung mehrerer Alarme
Design Time - Select Variable Dialog: Es werden nur noch kompatible Datentypen für das Control aufgelistet.
Behobene Funktionseinschränkungen:
Design Time: EASY UI Designer stürzt ab, wenn ein Control nach der Bearbeitung des aktuellen Stils des CheckboxGroup-Controls hinzugefügt wird
Runtime - Historical AlarmList: Historische Alarme werden unsortiert angezeigt.
Design Time - Project Settings Editor: Nach dem Speichern von Änderungen startet das Projekt nicht mehr.
FAST UI Runtime - Historical Alarms: Status "InactiveAck" wird nicht angezeigt.
Runtime - Historical Alarms: Doppelte Einträge zum Status "gelöscht"
Design Time - Controls - Bar: Eigenschaft Limits (Collection) nicht funktional
Runtime - Client - Alarm: Zeitstempel von aktuellen und historischen Alarmen unterschiedlich
Runtime - Client: Änderung der PLC Systemzeit führt zum Oops Screen
Design Time - Client - Crossreference: Es werden keine Variablen aus Actions gefunden
Runtime Client - Dialog - Add User: Das Anlegen eines neuen Benutzers dauert ca. 10s
Runtime Client - Dialog - Add User: In den Auswahllisten für Benutzergruppe und Status werden keine Texte angezeigt
FAST UI Runtime: Nach einem Online Change aus dem PLC Designer können keine Werte mehr aus dem WebClient geschrieben werden
Design Time - Controls: In der Entwicklungsumgebung können Controls nicht mehr selektiert werden.
Version V01.04.01.0000
Funktionserweiterungen:
Design Time - Controls: Eingefügte Controls können mit den Pfeiltasten verschoben werden
Behobene Funktionseinschränkungen:
Design Time - Language Switching: Fehlermeldung R_GetLocalizedTexts nach dem Öffnen eines Projekts welches mit einer älteren Version erstellt wurde
Runtime Client - Language Switching: Das Laden von Texten dauert 2 bis 3s
Runtime Client - Dialog - Add User: Die Auswahl für die Benutzergruppe enthält keine Texte
Design Time - User Groups: Erweiterte Einstellungen sind editierbar obwohl diese als deaktiviert dargestellt werden
Design Time - Target Device Manager: Der Start eines zweiten lokalen Client Projektes ist nicht möglich
FAST UI Runtime - Sprachumschaltung: Nach einem Projekt Update auf Version 1.4.0.817 werden, beim Starten der Visualisierung, Texte erst nach 10s angezeigt
Version V01.04.00.0000
Funktionserweiterungen:
Design Time - Controls: Skalierbare Visualisierungen für Absolute Layout mit der ViewBox
Design Time - IDE: Simulationsmodus
Lenze License Manager - FAST Lizensierung als Service im Controller
Behobene Funktionseinschränkungen:
Runtime - Controls - Key: Verbesserung des Verhaltens wenn die Eigenschaft KeyMode = Key eingestellt ist
Design Time - Variablen: Variablen Werte werden in der Laufzeit nicht aktualisiert
Version V01.03.01.0000
Funktionserweiterungen:
nicht vorhanden
Behobene Funktionseinschränkungen:
nicht vorhanden
Version V01.03.00.0000
Funktionserweiterungen:
Style Editor im EASY UI Designer
Bildschirmtastatur vom EASY UI Designer
Möglichkeit, mehrere Client-Projekte für ein Server-Projekt zu erstellen und zu verwenden
EASYUI.lpk wird vom PLC Designer erzeugt
Projekt Konfigurator - Projekt "Speichern unter" verfügbar
Behobene Funktionseinschränkungen:
Design Time - IDE: Absturz der IDE, wenn die View AppShell im EASY UI Designer gelöscht oder umbenannt worden ist
URL zur Verlinkung dieses AKB-Artikels:
https://www.lenze.com/de-de/go/akb/202300368/0/
Metadaten
Taxonomy: EASY UI Designer
AKB-ID: 202300368
Last update: 13.09.2023
Category: Versions-Historien
Lenze reserves the right to change information on this page at any time. Any liability for the accuracy of the information is excluded.
©
Standort ändern
Impressum
Datenschutz
Nutzungsbedingungen
Kontaktformular