Hohe Effizienz und hervorragende Servicequalität
Makro Makina - Blowmak
Führend bei Blasformmaschinen
"Lenze arbeitet lösungsorientiert, die Projektteams und der Außendienst verfügen über eine hohe Kompetenz.“
Makro Makina, ein führendes türkisches Unternehmen mit Sitz in Kayseri, ist auf die Herstellung von PET-Blasformmaschinen spezialisiert. Unter der Marke "Blowmak" bietet das Unternehmen eine Reihe von Blasformmaschinen zur Herstellung von PET-Flaschen in verschiedenen Größen an. Mit mehr als 25 Jahren Erfahrung erfüllt Makro Makina zuverlässig die Anforderungen der Getränkehersteller in Bezug auf Produktqualität, nachhaltige Verpackungslösungen für Flüssigkeiten, kostengünstige Produktion, Markenwirkung, Flexibilität und pünktliche Lieferung. Nicht zuletzt durch den Einsatz von Lenze-Produkten zeichnen sich die Maschinen durch energieeffizienten Betrieb und niedrige Betriebskosten aus.
Mit seinen erfahrenen Ingenieuren, Technikern und Mitarbeitern produziert Makro Makina den größten Teil seines Produktionsvolumens für den Überseemarkt. Das Unternehmen exportiert seine Maschinen weltweit und ist für seine Qualität und Zuverlässigkeit bekannt.
„Ich kann mehr als einen Faktor nennen, warum wir uns für Lenze entschieden haben. Lenze ist eine globale Marke, die lösungsorientiert arbeitet, die Projektteams und der Außendienst verfügen über eine hohe Kompetenz – das sind die wichtigsten Faktoren, die ich nennen kann.“ Burcu Bayam - Production Planning Manager
Auf der Eurasia Packaging 2024 präsentierte Makro Machine ihre Maschinen, die mit folgenden Lenze-Produkten ausgestattet ist: