URL:
/de-de/go/akb/200451213/0
Update
Software-Ausgabestand einer Version zur Fehlerbeseitigung aber ohne Funktionserweiterungen. Siehe auch Service Pack. Updates sind…
URL:
/de-de/go/akb/200451135/0
Streckensteuerungen
Begriff aus der numerischen Steuerungstechnik (NC-, CNC-Technik). Streckensteuerungen ermöglichen das Positionieren im…
URL:
/de-de/go/akb/200451118/0
ST - Structured Text
Strukturierter Text: Pascalähnliche Programmiersprache (Hochsprache) für SPS nach IEC 1131-3 bzw. DIN EN 61131-3…
URL:
/de-de/go/akb/200451111/0
SQL - Structured Query Language
SQL ist eine standardisierte Abfragesprache für Datenbanken (DBMS). Ein SQL-Server ermöglicht die…
URL:
/de-de/go/akb/200451107/0
SPS - Speicherprogrammierbare Steuerung
Rechnerbasiertes Steuergerät, dessen Funktionalität durch ein sogenanntes Anwenderprogramm…
URL:
/de-de/go/akb/200451088/0
SoftPLC - SoftSPS
Softwaremäßig in einem PC implementierte SPS-Funktionalität. Um den Echtzeitforderungen zu genügen, ist oft der Einsatz…
URL:
/de-de/go/akb/200451065/0
Signal
Zeitlich veränderliche physikalische Größe, z.B. eine Spannung oder ein Strom, die einen Parameter hat (Amplitude, Frequenz,…
URL:
/de-de/go/akb/200451050/0
Service-Packs
Service-Packs enthalten unentgeltliche Fehlerbeseitigungen. Siehe auch unter Update URL zur Verlinkung dieses AKB-Artikels:…
URL:
/de-de/go/akb/200451041/0
Sercos Interface - Serial realtime communications standard Interface
Kommunikations-Standard für hochgenaue Servoanwendungen, z.B. für den…
URL:
/de-de/go/akb/200450997/0
RPC - Remote Procedure Call
Ferngesteuerter Prozedur-Aufruf. Ein Beispiel wäre ein - über ein Netzwerk - angesprochener Server, der ein…
URL:
/de-de/go/akb/200450995/0
ROM - Read Only Memory
Nur-Lese-Speicher: Festspeicher, Speicherinhalt wird beim Chiphersteller im letzen Maskenschritt eingeprägt und…
URL:
/de-de/go/akb/200450970/0
RCD - Residual Current protective Device
Ein Fehlerstromschutzschalter, FI-Schutzschalter oder FI-Schalter ist eine elektrische…
URL:
/de-de/go/akb/200450963/0
RAM - Random Access Memory
Speicher, der gelesen, beschrieben und gelöscht werden kann. Er hält die Information nur so lange er mit…
URL:
/de-de/go/akb/200450946/0
Punktsteuerungen
Begriff aus der numerischen Steuerungstechnik: (NC, CNC-Technik). Punktsteuerungen ermöglichen das Positionieren von…