Steuerung 3200 C
Mit der Steuerung 3200C lassen sich hochwertige Steuerungsaufgaben für eine koordinierte Bewegung mehrerer Achsen mit hoher Dynamik komfortabel lösen. Basierend auf unseren Softwarebausteinen können so moderne und modulare Maschinensteuerungen realisiert werden.
Highlights
- Hohe Rechenperfomance für anspruchsvolle Bewegungssteuerung in kompakten Maschinen
- Wartungsfreundlich und widerstandsfähig – das batterielose Design und eine erweiterte Betriebsumgebungstemperatur sind Garanten für den Einsatz in allen Industriebereichen
- Die gleichen Engineering Tools wie bei allen anderen Lenze-Produkten, damit Bekanntes auch weiterhin eingesetzt werden kann
- Optionale Feldbuserweiterung
- In Kombination mit VisiWinNET® bereit für Maschinenvisualisierungen
Technische Daten und Eigenschaften
Prozessor | 3221C: Intel® Atom™ 1.46 GHz 3231C: Intel® Atom™ 1.75 GHz 3251C: Intel® Atom™ 1.91 GHz |
---|---|
Betriebssystem | Windows® CE |
Kommunikation | EtherCAT-Master PROFIBUS-Master PROFIBUS-Slave PROFINET IO-Device Ethernet 10/100 Mbit/s, 2-Port-Switch RS232, RS422, RS485 |