Die Servo-Synchronmotoren MCS sind besonders geeignet für Anwendungen, die hohe Dynamik, Präzision und ein geringes Bauvolumen erfordern.

Highlights

  • Hohe Überlastfähigkeit
  • Große Winkelbeschleunigungen
  • Steckanschlüsse für eine schnelle Montage und hohe Servicefreundlichkeit
  • Optimiert für den Einsatz als Getriebemotoren mit den Getrieben g500, g7x0 und g8x0
  • Kombinierbar mit den Servoumrichtern i700 cabinet und i950 cabinet

Technische Daten und Eigenschaften

Technische Daten

0.25 ... 15.8 kW

0.8 ... 86 Nm

Ausführung

B5

Rückführung

Resolver

Absolutwertgeber

Inkrementalgeber

Digitaler Absolutwertgeber für Einkabeltechnologie (OCT)

Materialteuerungszuschlag

Produkt konfigurieren

MCS

Produktsupport

Kontaktformular