Synchrónne servomotory MCS sú vhodné najmä pre aplikácie, ktoré vyžadujú vysokú dynamiku, presnosť a kompaktné rozmery.

Upozornenia

  • Vysoká preťažiteľnosť
  • Veľké uhlové zrýchlenie
  • Zástrčkové pripojenia na rýchlu montáž a jednoduchú údržbu
  • Optimalizované na použitie ako prevodové motory s prevodmi g500, g7x0 a g8x0
  • Možno kombinovať so servoprevodníkmi skriňa i700 a i950

Technické údaje a funkcie

Technické údaje

0.25 ... 15.8 kW

0.8 ... 86 Nm

Verzia

B5

Spätná väzba

Rezolver

Snímač absolútnej hodnoty

Inkrementálny snímač

Digitálny snímač absolútnej hodnoty pre One Cable Technology (OCT)

Material_price_surcharge
Enter a material number to get more detailed information

Nakonfigurovať produkt

MCS

Do you have any questions?

Product support

Kontaktní formulář