Der Frequenzumrichter 8400 TopLine mit Servoqualitäten eignet sich für dynamische Bewegungen.

Die Anforderungen der Ökodesign-Richtlinie, Norm EN IEC 61800-9-2, werden erfüllt.

Highlights

  • Servoregelung mit Rückführung auch für Synchronmotoren
  • Achsbus für elektrische Welle
  • Optional mit "Sicher abgeschaltetes Moment (STO)"

Technische Daten und Eigenschaften

Technische Daten

0.25 ... 45 kW

Anschlüsse

1 AC 230 V

3 AC 400 V

3 AC 480 V

Zwischenkreis DC 455 ... 775 V (3 AC 400/480 V-Ausführung)

Bremswiderstand

Motoranschluss

8x Digitaleingang

4x Digitalausgang

2x Analogeingang

2x Analogausgang

1x NO/NC-Relais

Sichere Eingänge für den Anschluss von Sicherheitssensoren

Sichere Ausgänge für sichere Rückmeldung

Resolvereingang für Rückführung (Motor)

Multi-Encodereingang für Rückführung (Motor) oder als zusätzliches Wegmesssystem

Kommunikation

Achsbus

CANopen

EtherCAT

EtherNet/IP

POWERLINK

PROFIBUS

PROFINET

EG-Dual-Use-Verordnung

Produkt konfigurieren

Sie haben Fragen?

Produktsupport

Kontaktformular