Soluciones personalizadas para la tecnología de transporte horizontal
Su reto en intralogística decide
La velocidad y la flexibilidad con una alta rentabilidad, así como la creciente digitalización, son los factores de éxito de la tecnología de transporte horizontal. Juntos desarrollamos soluciones de accionamiento inteligentes desde pequeñas aplicaciones de tecnología de transporte hasta sistemas logísticos complejos.
Transportadores de banda, rodillos y cadena:
eficiencia en movimiento
- Solución de accionamiento descentralizada, sencilla y eficaz, para velocidades de transporte variables y rápidas en la tecnología de transporte horizontal
- Reducción del consumo de energía gracias al ahorro en el funcionamiento en vacío y con carga parcial, así como al uso de la función de ahorro de energía "VFC eco"
- Arranque y parada suaves con rampas ajustables que protegen el material y los bienes transportados reduciendo el trabajo de mantenimiento
- Mínima complejidad de instalación y cableado gracias al concepto de accionamiento descentralizado
- Solución de accionamiento compacta para velocidades constantes, incluso con cargas pesadas
Transportadores curvos:
cambiando la dirección correctamente
- Solución de accionamiento compacta para velocidades constantes, incluso con cargas pesadas
- Arranque y parada suaves con rampas ajustables que protegen el material y los bienes transportados reduciendo el trabajo de mantenimiento
- Mínima complejidad de instalación y cableado gracias al concepto de accionamiento descentralizado Alto grado de fiabilidad gracias a los 70 años de experiencia en el ámbito de la tecnología de manipulación de materiales
- Reducción del consumo de energía gracias al ahorro en el funcionamiento en vacío y con carga parcial, así como al uso de la función de ahorro de energía "VFC eco"
Estaciones de elevación:
para los requisitos más exigentes
- Alto grado de fiabilidad cuando hay que alcanzar grandes alturas gracias a la gestión de los frenos de bajo desgaste
- Mantenimiento por el motor de la posición de paro de la carga sin activación del freno, protegiendo así el material
- Sustitución rápida y sencilla en el mantenimiento gracias al sistema de conectores
- Reducción del consumo de energía gracias a la regeneración en el caso de alturas muy grandes
Estanterías móbiles:
Más espacio de almacenamiento en espacios muy pequeños
- Arranque y parada suaves con rampas ajustables que protegen el material y los bienes transportados reduciendo el trabajo de mantenimiento
- Conceptos de instalación flexibles gracias a la tecnología de accionamiento centralizada y descentralizada
- Tecnología de accionamiento muy eficiente con una gran capacidad de sobrecarga
- Reducción del consumo de energía gracias al ahorro en el funcionamiento en vacío y con carga parcial, así como al uso de la función de ahorro de energía "VFC eco"
Sistema de almacenamiento en carrusel:
Aprovechamiento óptimo del espacio de almacenamiento
- Alto grado de disponibilidad del almacén gracias a soluciones de automatización eficientes con tecnología probada
- Tecnología de accionamiento altamente eficiente con gran capacidad de sobrecarga y consumo de energía reducido gracias a los reductores de alta eficiencia
- Reducción del consumo de energía gracias al ahorro durante el funcionamiento en vacío y con carga parcial, así como por el uso de la función de ahorro de energía "VFC eco"