Bombas de vacío

Generan vacío, aspiran el aire de las superficies y transportan materiales ligeros a granel. La creciente demanda de una interacción inteligente con los sistemas de control, de controladores precisos y de fácil mantenimiento, así como de eficiencia de los sistemas, ha llevado a un uso cada vez mayor de bombas de vacío de velocidad controlada.

 

A menudo, las bombas de vacío sólo están equipadas con un convertidor de frecuencia durante su instalación final. Para facilitar el uso y mejorar el rendimiento, cada vez más fabricantes de bombas de vacío ofrecen sus propios módulos con convertidores de frecuencia integrados.

Campos de aplicación típicos

  • Industria del embalaje
  • Industria alimentaria
  • Industria del plástico
  • Fabricación de electrónica y semiconductores

Potente y compacto

El i550 protec con 22 kW IP66 acciona esta bomba de vacío. Gracias a su tamaño compacto y su peso ligero de 10,1 kg, el protec puede instalarse fácilmente en un bastidor de montaje o descentralizarse en la pared. El i550 protec es una solución muy atractiva en este segmento de mercado tan sensible a los costes.

Los convertidores de frecuencia de Lenze ofrecen

Máxima eficiencia energética

Las pérdidas de energía más
bajas del mercado

Rentabilidad

  • Puesta en marcha en serie
  • Gestión de servicios

Soluciones optimizadas

en términos de diseño y costes para
todas las versiones

  • Tensiones: de 1ph/110V a 3ph/600V
  • Potencia: de 0,25 a 132 kW
  • Todos los buses de campo

Las mismas interfaces de usuario

y comportamiento del accionamiento independiente de la aplicación

Control robusto del motor

  • Para motores ASM y PM con mayor
    frecuencia de motor (50 a 300 Hz)
  • Para un diseño más económico de la máquina

Especificación flexible del valor de consigna

  • Para control PID independiente
  • Varios buses de campo
  • Manejo manual local mediante teclado
  • Potenciómetro

 

Formulario de contacto