Compresores de aire

La mayoría de estos compresores funcionan con un interruptor de encendido/apagado sin control de velocidad. La demanda de procesos más precisos en la producción, junto con el deseo de una mayor sostenibilidad, han llevado a que cada vez más sistemas estén controlados por convertidores con motores tanto asíncronos como síncronos.

A la hora de elegir el fabricante de tecnología de accionamiento adecuado, los costes totales del sistema son decisivos. Merece la pena si las funciones importantes ya están integradas en el dispositivo y, por tanto, los costes de inversión y manipulación son bajos, como ocurre con los variadores de la serie i.

Campos de aplicación típicos

  • Industria del embalaje
  • Industria alimentaria
  • Industria del plástico

 

Montaje en motor o pared

El control de velocidad variable del compresor se lleva a cabo a través de i550 motec montado en el motor - o alternativamente para montaje en pared.

La capacidad de interfaz IO-Link integrada para la lectura directa de los sensores IO-Link, así como la enchufabilidad y la sencilla interacción a través de smartphone (RFID/WLAN) o USB facilitan el manejo.

Los convertidores de frecuencia de Lenze ofrecen

Máxima eficiencia energética

La menor pérdida de energía de
la serie i en una comparación de mercado

Diseño robusto

  • Motec i550 descentralizado en diseño IP66
  • Alta resistencia a vibraciones y sacudidas

Diseño de accionamiento económico

Control de motores ASM y PM con mayor
frecuencia de motor (50 a 300 Hz)

Interfaces de bus de campo opcionales

  • Desde Modbus RTU hasta PROFINET
  • Módulos predefinidos para la integración
    en el sistema de control

Preparado para IIoT

  • El convertidor como sensor inteligente
  • Transferencia de datos al PLC

Optimizado para talleres con

  • EMC, armónicos
  • corriente de fuga

Filtro CEM integrado

  • Baja corriente de fuga para un
    funcionamiento FI de 30 mA
  • Hasta 45 kW por configuración

Primera solución IO-Link del mundo

  • Para la integración de convertidores
    a través del maestro IO-Link
  • Solución eficaz, sencilla y rentable".

Rentable

  • Puesta en marcha en serie
  • Tramitación de servicios
 

 

Formulario de contacto