Ventiladores, extractores de polvo, sopladores y sopladores de canal lateral

Estos productos garantizan superficies libres de polvo, aire frío, caliente o libre de partículas, y pueden crear vacíos o transportar materiales ligeros a granel. Los convertidores de frecuencia de Lenze dan respuesta a la creciente demanda de rendimiento de los procesos, modularización, inteligencia del sistema y eficiencia energética.

La elección del convertidor adecuado depende de las condiciones de funcionamiento y de las preferencias del cliente. Entre los factores de influencia más importantes se encuentran el lugar de instalación (en el armario de control o montado de forma descentralizada), el tipo de control deseado y el entorno, ya que los entornos comerciales e industriales exigen diferentes requisitos de compatibilidad electromagnética y corriente de fuga.

Campos de aplicación típicos

  • Procesado de materiales
  • Tecnología alimentaria
  • Tecnología de plásticos

Compacto y robusto

El ventilador se controla mediante un i550 protec con caja de extensión opcional con interruptor de servicio en IP54/66. Gracias al interruptor, el ventilador puede limpiarse y recibir mantenimiento de forma fácil y segura.

Los convertidores de frecuencia Lenze ofrecen

Un sistema de accionamiento integrado

  • Para montaje en el armario eléctrico, descentralizado o directamente en el motor
  • Extremadamente fácil de manejar
  • Optimizado para la puesta en marcha en serie

Funcionamiento 30mA-FI

  • Para uso en el primer entorno
  • Pequeña empresa
  • Residencia
  • Dependiendo de la configuración, hasta 45 kW (60 CV)

Control flexible

  • Teclado
  • IOs con regulador PID integrado
  • Potenciómetro
  • Bus de campo

Control de motor robusto y probado

  • Para el uso de motores estándar y de alta velocidad
  • con velocidades nominales de 50 Hz a 87,5 Hz o hasta 300 Hz

Filtro CEM C2 integrado

  • Típicamente hasta 20 m
  • Filtros integrados opcionales para requisitos más exigentes

Características especiales

  • i550 protec con caja de ampliación opcional
  • i550 motec con módulo de frenado regenerativo integrado
    Para ventiladores compactos y económicos

 

Formulario de contacto