Soluciones personalizadas para logística de carga

Sistemas de manipulación de carga en aeropuertos: Poner la carga en marcha.

Actualmente, la mayoría de los aeropuertos de todo el mundo gestionan no sólo el tráfico de pasajeros, sino también el de mercancías muy variadas. Gracias a nuestros muchos años de experiencia y conocimientos técnicos, así como a nuestra amplia cartera de productos, podemos ofrecerle las mejores soluciones para sus retos de logística de mercancías. Con nosotros, puede implementar la aplicación adecuada para el transporte eficiente de mercancías, desde pequeñas cartas hasta mercancías más voluminosas y envíos de carga pesada.

El tráfico de mercancías en los aeropuertos plantea exigencias especiales a los sistemas de transporte:

  • Consideración de la normativa de la IATA (Asociación Internacional de Transporte Aéreo).
  • Alto rendimiento del sistema
  • Reducción significativa de los tiempos de manipulación
  • Servicio rápidamente implementado durante la operación en curso

Transelevadores:
para almacenamiento horizontal y vertical

  • Paquete de soluciones completo
  • Inteligente gracias a una ingeniería sencilla
  • Dinámico mediante el rendimiento optimizado de la planta con la tecnología de control más avanzada
  • Eficiente mediante a la gestión inteligente de la energía
  • Seguro con tecnología de seguridad integrada
  • Innovador gracias a la digitalización como base segura para el futuro
Preparado para condiciones ambientales especiales
  • Protección óptima contra la corrosión en el rango de temperatura de productos frescos de 0 a + 10 °C
  • Diseño libre de óxido
  • Pintura OKS
  • Reserva de par adicional y adecuación del aceite del reductor y de las juntas en el rango de productos congelados de 0 a -30 °C
Dimensionamiento de accionamientos en función de las necesidades con Drive Solution Designer (DSD)
  • Conocimiento exhaustivo de las aplicaciones de los accionamientos: cinemática, variantes y eficiencia energética
  • Cálculos con datos de proceso y perfiles de velocidad aplicables individualmente
  • Estructura completa del accionamiento para todos los requisitos de la máquina
  • El certificado de rendimiento energético proporciona una rápida visión general del potencial de ahorro de energía

Vehículos Transfer:
Especialista en transporte horizontal en el mismo plano

  • Arranque y desaceleración suaves con rampas ajustables para proteger el material y las mercancías transportadas
  • Tecnología de accionamiento altamente eficiente con una alta capacidad de sobrecarga
  • Posicionamiento de desconexión integrado con evaluación del iniciador
Ahorro de costes con soluciones descentralizadas
  • Montaje en motor o en pared
  • Eliminación de los costosos armarios de control
  • Reducción del cableado
  • Fácil puesta en marcha mediante Plug & Drive
  • Función de seguridad STO
  • Alto grado de protección IP65
  • Cambio rápido
Reduzca las variantes de accionamientos fácilmente
  • Capacidad de sobrecarga de hasta cuatro veces
  • Soluciones de accionamiento descentralizadas
  • Reducción del número de variantes hasta en un 70 %
  • Reducción de la necesidad de almacenamiento
  • Parametrización NFC
Sustitución rápida y sencilla durante el mantenimiento
  • Reductores de aluminio en lugar de los pesados reductores de fundición
  • Sistema de conexión por conectores
  • Parametrización mediante NFC
  • Dimensiones de conexión estándar del sector

Transportadores de rodillos:
el elemento básico de transporte.

  • Solución de accionamiento compacta para velocidades constantes y rampas de aceleración y desaceleración definidas según los requisitos de la IATA
  • El arranque y la deceleración suaves con rampas ajustables protegen el material y la mercancía transportada
  • Alta densidad de potencia de la tecnología de accionamiento gracias a una capacidad de sobrecarga de hasta cuatro veces
  • Reducción del cableado al prescindir de las anteriores soluciones de contactores o arrancadores
  • Reducción del número de variantes gracias a la velocidad libremente ajustable
Ahorro de costes con soluciones descentralizadas
  • Montaje en motor o en pared
  • Eliminación de los costosos armarios de control
  • Reducción del cableado
  • Fácil puesta en marcha mediante Plug & Drive
  • Función de seguridad STO
  • Alto grado de protección IP65
  • Cambio rápido
Reduzca las variantes de accionamientos fácilmente
  • Capacidad de sobrecarga de hasta cuatro veces
  • Soluciones de accionamiento descentralizadas
  • Reducción del número de variantes hasta en un 70 %
  • Reducción de la necesidad de almacenamiento
  • Parametrización NFC
Sustitución rápida y sencilla durante el mantenimiento
  • Reductores de aluminio en lugar de los pesados reductores de fundición
  • Sistema de conexión por conectores
  • Parametrización mediante NFC
  • Dimensiones de conexión estándar del sector
Descentralizado y con IO-Link
  • Idéntica parametrización y características que el convertidor i500 de armario, por lo que se puede elegir libremente la topología (centralizada/descentralizada)
  • La mayor densidad de potencia del mercado (watios/cm²)
  • Sencilla puesta en marcha en serie mediante IO-Link
  • IO-Link ofrece la posibilidad de controlar y parametrizar sensores y actuadores de forma rentable y leer datos del proceso

Transportadores curvos:
cambiando la dirección correctamente

  • Solución de accionamiento probada para cambiar la dirección de entrega de las unidades de carga (ULD) en 90 grados
  • Arranque y desaceleración suaves con rampas ajustables para proteger el material y las mercancías transportadas
  • Tecnología de accionamiento altamente eficiente con una alta capacidad de sobrecarga
  • Posicionamiento de desconexión integrado con evaluación del iniciador
Reduzca las variantes de accionamientos fácilmente
  • Capacidad de sobrecarga de hasta cuatro veces
  • Soluciones de accionamiento descentralizadas
  • Reducción del número de variantes hasta en un 70 %
  • Reducción de la necesidad de almacenamiento
  • Parametrización NFC
Sustitución rápida y sencilla durante el mantenimiento
  • Reductores de aluminio en lugar de los pesados reductores de fundición
  • Sistema de conexión por conectores
  • Parametrización mediante NFC
  • Dimensiones de conexión estándar del sector
Ahorro de costes con soluciones descentralizadas
  • Montaje en motor o en pared
  • Eliminación de los costosos armarios de control
  • Reducción del cableado
  • Fácil puesta en marcha mediante Plug & Drive
  • Función de seguridad STO
  • Alto grado de protección IP65
  • Cambio rápido
Descentralizado y con IO-Link
  • Idéntica parametrización y características que el convertidor i500 de armario, por lo que se puede elegir libremente la topología (centralizada/descentralizada)
  • La mayor densidad de potencia del mercado (watios/cm²)
  • Sencilla puesta en marcha en serie mediante IO-Link
  • IO-Link ofrece la posibilidad de controlar y parametrizar sensores y actuadores de forma rentable y leer datos del proceso
Formulario de contacto