Accionamientos para aplicaciones HVAC-R
Equipos de refrigeración industrial, calor y tratamiento de aire
Refrigeración industrial clásica y aire acondicionado, controladores de temperatura, tecnología de bombas, ventiladores, ventiladores centrífugos, aspiración de polvo, bombas de vacío, compresores de aire comprimido y numerosas aplicaciones para instalaciones industriales o comerciales: cada uno de estos campos plantea exigencias individuales a la solución técnica global.
En este contexto, las exigencias a los fabricantes de convertidores son muy parecidas: amplia gama de variantes, dimensiones compactas, la mejor eficiencia energética posible, buena funcionalidad y, al mismo tiempo, facilidad de manejo para cualquier tipo de usuario a un precio competitivo.
Lenze ofrece una amplia gama de convertidores para las diversas aplicaciones en tecnología HVAC-R, incluyendo dispositivos de control centralizados en armarios y convertidores montados en campo con un alto grado de protección, disponibles opcionalmente como dispositivos montados en pared o en motor. Junto con el conocimiento específico en aplicaciones, Lenze satisface los siguientes requisitos y proporciona resultados convincentes.
Alta funcionalidad:
- Controlador PID integrado
- Control de motor asíncrono o síncrono
- Amplia variedad de Buses de Comunicaciones para una fácil integración
- Filtro EMC (C2) integrado y funcionamiento con diferencial de 30 mA
- Y mucho más
Eficiencia energética
Los convertidores de Lenze registran la menor pérdida de energía del mercado. Esto mejora la eficiencia global, cada vez más importante, simplifica la refrigeración en el armario eléctrico y garantiza la fiabilidad de la planificación de cara a las crecientes exigencias de la Directiva de Ecodiseño.
Manejo más sencillo
Una serie de pequeños detalles en el dispositivo facilitan su manejo y reducen en gran medida los trabajos de instalación, puesta en marcha y mantenimiento. Esto incluye la parametrización sin tensión, fácil navegación por los menús y prácticos ajustes de fábrica, terminales enchufables, memoria extraíble, etc.
Más información sobre convertidores de frecuencia
Sales
- Telephone
- +1 508 278-9100
- info.us@lenze.com