Sales
- Telephone
- +32 3 542 62 00
- orders.be@lenze.com
Robuste à l'extérieur, le même à l'intérieur. Le nouveau variateur de fréquence i550 protec est exceptionnellement robuste. Son carter étanche avec classe de protection IP66 (NEMA 4X) lui permet d'être utilisé pour les applications les plus exigeantes. Poussiéreux ou humide, il peut tout supporter. Le boîtier protège la technologie - et les performances sont toujours aussi bonnes. Sa taille compacte signifie que des solutions décentralisées sont désormais possibles, alors qu'auparavant seules des armoires de commande protégées étaient possibles.
Variateur de Vitesse i550 protec élu "Produit de l'Année"
Notre Variateur de Vitesse décentralisé, le i550 protec, est nommé Produit de l'Année 2021 ! Nous sommes ravis d'avoir été choisis par les lecteurs et les rédacteurs du célèbre magazine professionnel allemand "Computer&Automation" comme étant le grand gagnant dans la catégorie des Technologies d'Entraînement.
Variateurs de vitesse i500, une seule gamme de produits uniforme.
Les variateurs de vitesse i550 protec utilisent la même technologie éprouvée que les i550 en armoire de commande. Les i550 protec ont le même ADN que les i550 en armoire. Les principales caractéristiques sont identiques : modularité, évolutivité, design compact et excellente convivialité. Les accessoires et les outils logiciels familiers rendent la mise en service tout aussi facile et intuitive.
Tout comme les variateurs de vitesse en armoire de commande, les i550 protec intègrent la technologie IO Link V1.1. Ce sont ainsi les premiers variateurs de vitesse décentralisés IO Link ! Cela simplifie le paramétrage standard ainsi que le remplacement des appareils. La gamme complète des i500 offre une solution alternative à une utilisation autonome ou en armoire et reste focalisée sur l'essentiel.
Les détails techniques sont disponibles sur les pages des produits
Pour un montage décentralisé : i550 protec
Pour un montage en armoire de commande : i550 cabinet | i510 cabinet
Les i550 protec peuvent être installés dans des environnements difficiles sans qu'il soit nécessaire de prendre d'autres mesures grâce à leur indice de protection IP66 NEMA 4X étanche pour l’intérieur & l’extérieur (pour 30-75 kW : IP55 et NEMA12). Les boîtiers des nouveaux variateurs de vitesse offrent une protection parfaite contre la poussière, la saleté et les projections d’eau dans des environnements exigeants tels que ceux par exemple des applications textiles, poussiéreux et humides.
L'intégration des i550 protec est simple car le paramétrage est identique à celui des variateurs de vitesse i550 en armoire de commande : pratique, il suffit d'utiliser directement le clavier de commande embarqué sur l’appareil, l’application SMART keypad ou le logiciel EASY Starter avec un PC.
Les i550 protec sont extrêmement compacts par rapport aux autres solutions décentralisées disponibles sur le marché. Les protec couvrent une plage de puissance de 0,37 à 75 kW. Les tensions d’alimentation, les bus de communication, les modules de sécurité et de diagnostics sont identiques à ceux des i500 en armoire de commande. Tout cela fait partie de la même famille.
Les i550 protec sont les premiers variateurs de vitesse décentralisés du marché à bénéficier de la technologie IO Link. Ce nouveau protocole normalisé offre un potentiel de réduction des coûts pour les installations décentralisées grâce à un câblage minimum et à un accès à tous les paramètres des appareils.
S'il y a suffisamment de place dans l'armoire de commande, vous pouvez facilement y installer vos variateurs de vitesse. Et ce qui est bien avec les variateurs de vitesse de la gamme i500 en armoire, c'est qu'ils sont extrêmement étroits et peuvent donc être montés côte à côte.
Votre machine est grande ? Votre installation est très étendue ? Vous manquez d'espace dans l’armoire de commande et vous souhaitez réduire la longueur des câbles blindés ? Installez des variateurs de vitesse à proximité des moteurs et minimiser les coûts d'installation.
Les variateurs de vitesse i550 protec répondent parfaitement à vos besoins. Même les environnements défavorables souvent rencontrés dans les milieux industriels ne posent pas de problème aux i550 protec. Étanches avec un indice de protection élevé (IP66), l’électronique à l'intérieur des boîtiers est protégée contre les jets d’eau provenant de toutes les directions et contre la poussière.
Les deux variantes de variateurs de vitesse peuvent bien sûr être utilisées en combinaison. L’application, l’environnement décident souvent de l’endroit où vous les installerez.
IO-Link permet de commander et de paramétrer de manière économique les capteurs et les actionneurs sur le terrain et de remonter également un large éventail de données jusqu’au cloud - une exigence fondamentale de l'Industrie 4.0. Le système simple de raccordement par un câble conducteur à trois fils non blindé et l'adressage intégré des appareils les rendent particulièrement facile à intégrer.
Parmi les autres avantages, on peut citer
- Une solution d'automatisation indépendante des automates et des bus de communication
- La facilité de mise en service en série et de remplacement des appareils en place grâce au stockage des données dans un maître IO-Link
Les i550 sont actuellement les seuls variateurs de vitesse sur le marché qui répondent à la norme IO Link V1.1, qui est une condition préalable pour profiter des avantages ci-dessus.
Et avec une passerelle ASi-5, vous pouvez compter sur
- Un faible coût du « distributeur de terrain d’entrées/sorties » lorsque ≥ 10 appareils sont installés
- Une réduction drastique du temps de câblage grâce à un unique câble profilé bifilaire