Motoréducteurs à couple conique g500-B + m300
Les motoréducteurs à couple conique à haut rendement avec 5 vitesses fixes réglables sont des systèmes d'entraînement compacts et performants pour des convoyages horizontaux. Ils se commandent via un smartphone et directement sur le réseau.
Grâce au réducteur à couple conique, ils se caractérisent par des forces radiales admissibles élevées, des rapports de réduction finement échelonnés et un faible jeu angulaire.
Points forts
- Réducteurs à angle droit à hauts rendements et de forme compacte
- Dimensions de l'arbre selon standards du marché et brides normalisées
- 5 vitesses fixes réglables
- Fonction de démarrage progressif intégrée
- Câblage réduit grâce aux fonctions de contacteur électronique et de protection du moteur
Caractéristiques et données techniques
Caractéristiques techniques | 0.47 kW / 1.36 kW 6 ... 1200 Nm Rapport de réduction maximal : i = 2935 |
---|---|
Version | à 2, 3 et 4 étages |
Veuillez saisir un numéro de matériel pour obtenir des informations plus détaillées