Motoriduttori ortogonali leggeri g500-B + m300g
Questi efficienti motoriduttori ortogonali leggeri con 5 velocità fisse impostabili costituiscono un’unità di azionamento compatta e performante pensata per la movimentazione orizzontale dei materiali. Sono comandabili via smartphone e possono inoltre funzionare direttamente collegati alla rete.
Grazie al riduttore ortogonale leggero consentono forze radiali elevate, rapporti di riduzione ben graduati e gioco angolare ridotto.
Caratteristiche principali
- Riduttore ad assi ortogonali ad elevata efficienza, con forma dimensioni compatte
- Dimensioni di albero conformi agli standard di mercato e flange a norma
- 5 velocità fisse impostabili
- Funzione soft start integrata
- Cablaggio ridotto grazie alla funzione elettronica di contattore e di protezione motore
Dati tecnici e caratteristiche
Dati tecnici | 0.47 kW / 1.36 kW 6 ... 1200 Nm Rapporto di riduzione massimo i=2935 |
---|---|
Esecuzione | a 2, 3 e 4 stadi |
Inserisci un codice articolo per ottenere informazioni dettagliate