Moniteur v200-C
Avec le moniteur v200-C, les visualisations de machine peuvent être affichées. Grâce à une conception adaptée, le v200-C constitue la meilleure solution pour les concepts d'interface utilisateur complexes. Tous les appareils sont équipés d'écrans Multi-touch à capteurs en verre utilisables avec des gants.
Points forts
- Indice de protection IP65 en face avant, nettoyage facile
- Écrans à haute résolution Full HD en 17.3" et 24"
- Conception hygiénique, aucune vis visible
- Raccordement standard HDMI ou par port vidéo
Caractéristiques et données techniques
Affichage | 17.3" (43.9 cm), 1920 x 1080 px 24" (61 cm), 1920 x 1080 px Surface en verre capacitive avec dalle tactile Multi-Touch |
---|
Veuillez saisir un numéro de matériel pour obtenir des informations plus détaillées