Web Panel v430
Les visualisations esthétiques des machines dans une conception moderne, qui se commandent en outre de manière très intuitive, prennent de plus en plus d'ampleur. Avec le Web Panel v430 et notre offre basée sur le web, composée du logiciel d'élaboration de projet EASY UI Designer et du Runtime FAST UI sur les contrôleurs c430, c520 et c550, nous offrons une solution pour de telles supervisions.
Le Web Panel v430 est parfaitement adapté à un montage classique dans la paroi de l'armoire électrique.
Points forts
- Écran couleur TFT en 7", 10.1" et 15.6"
- Dalle tactile Multi-Touch, robuste, en verre
- Indice de protection IP66 en face avant, nettoyage facile
Caractéristiques et données techniques
Processeur | 64-bit RISC Quad Core (1.60 GHz) |
---|---|
Système d'exploitation | Linux |
Affichage | 7" (17.8 cm), 1024 x 600 px |
Communication | Ethernet 10/100 Mbps |