Web Panel v450
Les visualisations esthétiques des machines dans une conception moderne, qui se commandent en outre de manière très intuitive, prennent de plus en plus d'ampleur. Avec le Web Panel v450 et notre offre basée sur le web, composée du logiciel d'élaboration de projet EASY UI Designer et du Runtime FAST UI sur les contrôleurs c430, c520 et c550, nous offrons une solution pour de telles supervisions.
Le Web Panel v450 présente un carter entièrement fermé avec un indice de protection IP67 ; il se prête donc à des utilisations flexibles. Il se monte sur le bras porteur, sur un mur ou sur la paroi de l’armoire électrique. Le travail de câblage est minimal, car la communication et l'alimentation se font via Power over Ethernet (PoE). Un port USB est proposé via un câble adaptateur.
Points forts
- Écran couleur TFT en 7", 10.1" et 15.6"
- Dalle tactile Multi-Touch, robuste, en verre
- Indice de protection IP67
- Conception moderne et étroite
- Alimentation par Ethernet (PoE) pour un câblage facile
Caractéristiques et données techniques
Processeur | i.MX8M Mini Quad ARM Cortex-A53 (1.60 GHz) |
---|---|
Système d'exploitation | Linux |
Affichage | 7" (17.8 cm), 1024 x 600 px |
Communication | Ethernet 10/100 Mbps |