Servomoteurs synchrones m850
Les servomoteurs synchrones compacts m850 sont particulièrement adaptés aux applications qui nécessitent une dynamique moyenne en même temps qu'un comportement d'entraînement robuste, par exemple dans le domaine du positionnement, de la robotique et des techniques d'emballage ainsi que pour les systèmes de manutention. Combinés à nos servovariateurs, ils constituent des solutions d'entraînement puissantes.
Points forts
- Construction compacte
- Régulation facile grâce à un rapport favorable entre l'inertie de masse de la charge et du moteur
- Caractéristiques de rotation optimales pour des résultats très précis
- Optimisés pour une utilisation en tant que motoréducteurs avec les réducteurs g500, g7x0 et g8x0
- Combinables avec les servovariateurs i700 cabinet et i950 cabinet
Caractéristiques et données techniques
Caractéristiques techniques | 0.11 ... 9.2 kW 0.18 ... 67 Nm |
---|---|
Bouclage | Codeur absolu numérique pour technologie monocâble (OCT) Résolveur Codeur absolu |
Veuillez saisir un numéro de matériel pour obtenir des informations plus détaillées