PC industriale v800-P
Il PC industriale v800-P consente di realizzare funzioni di visualizzazione macchina. Le diverse diagonali schermo e potenze di processore sono pensate per le esigenze di visualizzazione del presente e si adattano a qualsiasi sistema di macchina. Tutti i modelli sono dotati di sensori in vetro multitouch che consentono l’uso di guanti. Il programma operativo si appronta in modo intuitivo con il software di engineering VisiWinNET®.
Caratteristiche principali
- Grado di protezione IP65, facile da pulire
- Display full HD ad alta risoluzione da 17.3” e 24"
- Ispirato al design igienico, con viti a scomparsa
- Struttura dalle linee moderne
- Scatola di commutazione opzionale
Dati tecnici e caratteristiche
Processore | Intel® Celeron® Processor 2980U Intel® Core™ i5-4300U Processor |
---|---|
Sistema operativo | Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC |
Display | 17.3" (43.9 cm), 1920 x 1080 pixel 24" (61 cm), 1920 x 1080 pixel Superficie capacitiva in vetro con multi touch |
Comunicazione | Ethernet 1000 Mbit/s, switch a 2 porte |