La visualizzazione altamente estetica e moderna e l’utilizzo intuitivo sono due aspetti che acquistano crescente importanza. La nostra proposta in tal senso sono il Web Panel v450 e l’offerta basata sul web composta dal tool di progettazione EASY UI Designer e dall’applicazione FAST UI Runtime integrati nei controller c430, c520 e c550.

Il Web Panel v450 presenta una carcassa chiusa su tutti i lati con grado di protezione IP67, pertanto ideale e flessibile per diverse applicazioni. Può essere montato sul braccio di supporto, a parete oppure poggiato alla parete del quadro elettrico. Il lavoro di cablaggio è minimo, in quanto la comunicazione e l’alimentazione funzionano via PoE (Power over Ethernet). È disponibile un’interfaccia USB con cavo adattatore.

Caratteristiche principali

  • Display TFT a colori da 7", 10.1" e 15.6"
  • Robusto vetro di copertura multi-touch
  • Grado di protezione IP67
  • Struttura moderna e sottile
  • Power over Ethernet (PoE) che agevola il cablaggio

Dati tecnici e caratteristiche

Processore

i.MX8M Mini Quad ARM Cortex-A53 (1.60 GHz)

Sistema operativo

Linux

Display

7" (17.8 cm), 1024 x 600 pixel
10.1" (25.7 cm), 1280 x 800 pixel
15.6" (39.6 cm), 1366 x 768 pixel
Superficie capacitiva in vetro con multi touch

Comunicazione

Ethernet 10/100 Mbps

Inserisci un codice articolo per ottenere informazioni dettagliate

Configura prodotto

Altre domande?

Assistenza sul prodotto

Modulo di contatto