Il sistema I/O 1000 consente il pilotaggio preciso di moduli di ingresso e uscita che include la rilevazione degli ingressi touch probe, necessari per i movimenti sincronizzati in processi di produzione a impulsi. Un tempo di ciclo interno minimo abbinato a un time stamp garantisce che il sistema I/O 1000 soddisfi anche i massimi requisiti di velocità.

Caratteristiche principali

  • Facile montaggio su guida DIN
  • Cablaggio semplice
  • Moduli I/O profondi appena 12.5 mm con 8 morsetti

Dati tecnici e caratteristiche

Comunicazione
EPM-S110 - CANopen
EPM-S120 - PROFIBUS
EPM-S131 - EtherCAT
EPM-S140 - PROFINET
Collegamenti
EPM-S200 - 2 ingressi digitali
EPM-S201 - 4 ingressi digitali
EPM-S202 - 8 ingressi digitali
EPM-S203 - 4 ingressi digitali, a 3 conduttori
EPM-S204 - 2 ingressi digitali, commutazione negativa
EPM-S205 - 4 ingressi digitali, commutazione negativa
EPM-S206 - 8 ingressi digitali, commutazione negativa
EPM-S207 - 2 ingressi digitali, 2 µs
EPM-S208 - 4 ingressi digitali, 2 µs
EPM-S209 - 8 ingressi digitali, 0.5 ms
EPM-S210 - 8 ingressi digitali, diagnostica
EPM-S300 - 2 uscite digitali
EPM-S301 - 4 uscite digitali
EPM-S302 - 8 uscite digitali
EPM-S303 - 2 uscite digitali, commutazione negativa
EPM-S304 - 4 uscite digitali, commutazione negativa
EPM-S305 - 8 uscite digitali, commutazione negativa
EPM-S306 - 2 uscite digitali, 2 A
EPM-S308 - 2 uscite digitali, relè da 230 V
EPM-S309 - 4 uscite digitali, 2 A
EPM-S310 - 2 uscite digitali, 2 µs
EPM-S311 - 4 uscite digitali, 2 µs
EPM-S312 - 8 uscite digitali, diagnostica
EPM-S400 - 2 ingressi analogici, 0 ... 10 V DC
EPM-S401 - 4 ingressi analogici, 0 ... 10 V DC
EPM-S402 - 2 ingressi analogici, 0/4 ... 20 mA
EPM-S403 - 4 ingressi analogici, 0/4 ... 20 mA
EPM-S404 - 4 ingressi analogici, resistore
EPM-S405 - 2 ingressi analogici, termico
EPM-S406 - 2 ingressi analogici, -10 ... 10 V DC
EPM-S408 - 2 ingressi analogici, 0/4 ... 20 mA
EPM-S409 - 2 ingressi analogici, 0/4 ... 20 mA, isolato
EPM-S410 - 2 ingressi analogici, 0/4 ... 20 mA, sensore
EPM-S411 - 1 ingresso analogico, estensimetro
EPM-S412 - 4 ingressi analogici, 0 ... 10 V DC, 16 bit
EPM-S413 - 4 ingressi analogici, 0/4 ... 20 mA, 16 bit
EPM-S414 - 4 ingressi analogici, -10 ... 10 V DC
EPM-S415 - 2 ingressi analogici, termico (compensazione)
EPM-S416 - 3 fasi 230/400 V, 5 A
EPM-S500 - 2 uscite analogiche, 0 ... 10 V DC
EPM-S501 - 4 uscite analogiche, 0 ... 10 V DC
EPM-S502 - 2 uscite analogiche, 0/4 ... 20 mA
EPM-S503 - 4 uscite analogiche, 0/4 ... 20 mA
EPM-S504 - 2 uscite analogiche, 0/4 ... 20 mA, 16 bit
EPM-S505 - 4 ingressi analogici, -10 ... 10 V DC
EPM-S600 - contatore singolo 24 V / 1 DO
EPM-S601 - doppio contatore 24 V
EPM-S602 - contatore singolo 5 V
EPM-S603 - doppio contatore 24 V
EPM-S604 - Interfaccia SSI
EPM-S606 - misurazione di frequenza
EPM-S620 - uscita PWM
EPM-S640 - RS232
EPM-S650 - RS422/485
EPM-S700 - Alimentazione principale (accoppiatore bus)
EPM-S701 - Alimentazione I/O
EPM-S702 - Alimentazione I/O ed elettronica
Inserisci un codice articolo per ottenere informazioni dettagliate

Configura prodotto

Altre domande?

Assistenza sul prodotto

Modulo di contatto