Questi motoriduttori ad assi paralleli sottili e compatti con 5 velocità fisse impostabili sono un’unità di azionamento con semplice collegamento a innesto destinata alla movimentazione orizzontale dei materiali. Sono comandabili via smartphone e possono inoltre funzionare direttamente collegati alla rete.

Grazie al riduttore coassiale consentono forze radiali elevate, rapporti di riduzione ben graduati e gioco angolare ridotto.

Caratteristiche principali

  • Sottile riduttore pendolare di forma costruttiva compatta
  • Dimensioni di albero conformi agli standard di mercato e flange a norma
  • 5 velocità fisse impostabili
  • Funzione soft start integrata
  • Cablaggio ridotto grazie alla funzione elettronica di contattore e di protezione motore

Dati tecnici e caratteristiche

Dati tecnici
0.47 kW / 1.36 kW
6 ... 2050 Nm
Rapporto di riduzione massimo i=4640
Esecuzione
a 2, 3 e 4 stadi
Inserisci un codice articolo per ottenere informazioni dettagliate

Configura prodotto

Altre domande?

Assistenza sul prodotto

Modulo di contatto