Motoriduttori ad assi paralleli g500-S + m500 + 8400 motec
Questi motoriduttori ad assi paralleli sottili e compatti sono un’unità di azionamento con semplice collegamento a innesto, regolabile in continuo con l’inverter integrato. Soddisfano la classe di efficienza IE3.
Grazie al riduttore ad assi paralleli consentono forze radiali elevate, offrendo inoltre rapporti di riduzione ben graduati e gioco angolare ridotto.
Caratteristiche principali
- Sottile riduttore pendolare di forma costruttiva compatta
- Dimensioni di albero conformi agli standard di mercato e flange a norma
- Il controllo di velocità ad anello aperto tramite inverter integrato ne consente un impiego universale
Dati tecnici e caratteristiche
Dati tecnici | 0.12 ... 7.5 kW 6 ... 4500 Nm Rapporto di riduzione massimo i=4640 |
---|---|
Esecuzione | a 2, 3 e 4 stadi |
Inserisci un codice articolo per ottenere informazioni dettagliate