Motoriduttori coassiali g500-H + m500
Questi robusti motoriduttori coassiali di impiego universale costituiscono un’unità di azionamento assiale e soddisfano le classi di efficienza IE2 e IE3.
Grazie al riduttore coassiale consentono forze radiali elevate, rapporti di riduzione ben graduati e gioco angolare ridotto.
Caratteristiche principali
- Robusto riduttore assiale di forma costruttiva compatta
- Dimensioni di albero conformi agli standard di mercato e flange a norma
- Sistema modulare mirato per le esigenze del mercato, che ne consente un impiego universale
- Semplice collegamento tramite morsettiera o con comuni connettori a innesto, per una messa in servizio rapida
- Abbinabili a inverter i510 cabinet, i550 cabinet e i550 protec
Dati tecnici e caratteristiche
Dati tecnici | 0.12 ... 55 kW 3 ... 14000 Nm Rapporto di riduzione massimo i=3240 |
---|---|
Esecuzione | a 2, 3 e 4 stadi |
Inserisci un codice articolo per ottenere informazioni dettagliate