Motoriduttori ortogonali leggeri g500-B + m850
Questi efficienti motoriduttori ortogonali leggeri sincroni, compatti e adatti ad applicazioni di media dinamica, presentano una buona uniformità di rotazione e permettono la retroazione tramite resolver o encoder monocavo per ottenere posizionamenti precisi.
Grazie al riduttore ortogonale leggero consentono forze radiali elevate, offrendo inoltre rapporti di riduzione ben graduati e gioco angolare ridotto.
Caratteristiche principali
- Riduttore ad assi ortogonali ad elevata efficienza, con forma dimensioni compatte
- Dimensioni di albero conformi agli standard di mercato e flange a norma
- Media dinamica in design compatto
- Regolazione facile grazie al rapporto vantaggioso tra inerzia del carico e del motore
- Progettato per l’impiego con servoinverter
Dati tecnici e caratteristiche
Dati tecnici | 2 ... 9.2 kW 22 ... 4300 Nm Rapporto di riduzione massimo i=2935 |
---|---|
Esecuzione | a 2, 3 e 4 stadi |
Inserisci un codice articolo per ottenere informazioni dettagliate