Engineering Tools
Volete progettare, costruire o mettere in servizio una macchina? Configurare una macchina esistente o eseguirne la diagnosi? Che si tratti di applicazioni semplici o sia richiesta la massima precisione e dinamica, potete scegliere i tool che meglio rispondono alle vostre esigenze e svolgere le attività di ingegnerizzazione nel modo più rapido e semplice possibile.
EASY Product Finder
EASY Product Finder (EPF) è il tool online per la ricerca, configurazione, richiesta d'offerta e ordine di prodotti Lenze. EPF vi fornisce tutte le principali informazioni sulla nostra gamma prodotti, tra cui dati CAD e curve caratteristiche di coppia-velocità. Con il dimensionamento base potete calcolare i diversi casi di applicazione per sviluppare una prima idea di soluzione per la macchina.
EASY System Designer (ESD) è uno strumento basato su Internet per la progettazione completa di soluzioni macchina che consiste in componenti di automazione e azionamento nonché software. Insieme a voi impieghiamo questo strumento di engineering nell’assistervi nella progettazione della vostra macchina mettendo in movimento le vostre idee a prova di futuro.
Caratteristiche principali:
- Tempi di sviluppo inferiori con minori costi di personale e processi decisionali più brevi grazie al dimensionamento semplice del sistema
- Certezza di fare le scelte giuste grazie alle competenze tecniche integrate
- Continuità del processo di engineering grazie a strumenti e servizi coerenti
- Pianificazione efficiente grazie alle soluzioni riutilizzabili
- Processi snelli grazie alla collaborazione basata sul web
Il percorso di trasformazione digitale insieme a Lenze investe non solo la produzione ma anche lo sviluppo e la progettazione delle macchine!
PLC Designer
PLC Designer è il tool per sviluppare i programmi e mettere in servizio i prodotti con le funzionalità PLC basate su CODESYS V3. La programmazione di logica e motion è conforme alla normativa IEC 61131-3. I moduli certificati secondo PLCopen per Motion Control e Coordinated Motion consentono di realizzare facilmente anche i progetti PLC più estesi. Un cam editor grafico vi assiste con le camme, le funzioni di debugging e di monitoraggio.
VisiWinNET®
Semplice rappresentazione delle applicazioni: La gamma VisiWinNET® è una piattaforma software di visualizzazione specificatamente studiata per i costruttori di macchine e impianti. I suoi punti di forza sono la scalabilità e nella combinazione di sistema runtime e ambiente di sviluppo.
I vantaggi:
- software di visualizzazione integrato, coerente e completo
- Per le attività classiche di comando e monitoraggio dal lato macchina (HMI), e per sistemi SCADA avanzati con tecnologia client/server
- Rapida realizzazione di applicazioni
- Componenti di visualizzazione preconfigurati (template) ed esempi per una rapida ed efficiente creazione delle applicazioni.
EASY Starter
EASY Starter offre un supporto ideale ai tecnici dell'assistenza durante la messa in servizio e la manutenzione delle macchine grazie alla semplicità di utilizzo delle finestre di dialogo di diagnostica e parametrizzazione.. Questo tool consente di effettuare la diagnostica e la ricerca delle anomalie online senza modificare accidentalmente l’applicazione. EASY Starter offre tutte le funzioni necessarie al funzionamento sicuro delle macchine. Utilizzando le funzioni base di EASY Starter potete caricare le applicazioni pronte per l’uso, aggiornare il firmware dei dispositivi e adattare i parametri con le interfacce guidate.
Nell’area Download sono disponibili tutti gli EASY Engineerung Tols e le versioni di prodotto precedenti.
Licenze per EASY Engineering Tool
La licenza giusta per ciascun utente.
Scoprite di più sulle Licenze per EASY Engineering Tool.