Система ввода/вывода 3000
Повсеместное внедрение интеллектуальных датчиков и исполнительных механизмов в сочетании с сокращением времени на разработку приводит к росту спроса на высокопроизводительные системы ввода/вывода в автоматизации.
Система ввода/вывода 3000 сочетает в себе неизменно гибкую конструкцию системы с компактностью, уменьшенным объемом работ по электромонтажу и простой диагностикой ошибок. Как при использовании в шкафу управления, так и в качестве децентрализованного решения, система ввода/вывода 3000 органично вписывается в систему автоматизации Lenze.
Вы получаете такие преимущества как возможность прецизионного управления модулями ввода и вывода, силовыми, технологическими и коммуникационными модулями, а также модулями ввода/вывода для систем обеспечения безопасности. Кроме того, поддерживаются входы контактных датчиков и децентрализованные часы, необходимые для согласования перемещений в синхронизируемых производственных процессах.
Достоинства
- Модульная структура для гибкого проектирования систем
- Экономия пространства благодаря использованию тонких модулей толщиной 11.5 мм, обеспечивающих 32 точки подключения
- Децентрализованные модули IP67 с цифровыми входами и выходами
- Модули для IO-Link, шаговых электродвигателей, входов/выходов систем обеспечения безопасности
- Простая диагностика и определение состояния
Общая информация о системе
Блоки питания (w510-C) | Питание |
---|---|
Аналоговые входы/выходы (w540-C) | Аналоговые входы |
Цифровые входы/выходы (w560-C) | Цифровые входы |
Децентрализованные модули IP67 (w560-P) | Цифровые входы |
Технологические модули (w570-C) | Цифровые счетчики |
Коммуникационные модули (w580-C) | CANopen |
Шинный соединитель (w580-C) | EtherCAT |
Модули безопасности (w590-C) | Безопасные входы/выходы, FSoE |